Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate

Dispozitiv FRBm6/M, combinat RCD/MCB din seria xEffect, 1+N, 2, 3 și 3+N poli

Întreruptorul declanșează la apariția de curenți reziduali având integrată și protecția la supracurenți fiind astfel o combinație de înaltă calitate între un întreruptor de curent rezidual și un întreruptor automat modular simplu cu declanșare independentă de tensiunea de linie acoperind o gamă largă de curenți nominali de declanșare. 

O declanșare cauzată de un curent de defect este semnalată de indicatorul albastru, in timp de indicatorul alb semnalează că funcționalitatea MCB-ului a dus la "declanșare" sau întreruperea circuitului. Este compatibil cu barele de distribuție. Pentru o montare ușoară și rapidă, este disponibil un terminal dublu (cap fix/bridă culisabilă). 

Curent nominal
până la 40 A
conform cu
IEC/EN 61009
Capacitate nominală de rupere
6 sau 10 kA

Caracteristici principale

  • Combinații de dispozitive RCD/MCB de înaltă calitate
  • Declanșare independentă de tensiunea de linie
  • Indicator pentru poziția contactelor, roșu – verde
  • Indicator pentru declanșare la curenți de defect, alb – albastru
  • Compatibilitate cu bareta de distribuție standard
  • Terminal dublu (cap fix/bridă culisabilă) sus și jos
  • Opțiuni de poziționare a baretelor de distribuție fie pe partea cu terminalele de linie fie pe partea cu terminalele de sarcină
  • Spațiu liber în terminal chiar cu barele de distribuție instalate
  • Ghidaj pentru conectarea în siguranță la terminal
  • Clip cu 3 poziții pentru șină omega, permite îndepărtarea ușoară din sistemul de barete de distribuție instalat 
  • Gama largă de accesorii potrivite pentru instalare ulterioară
  • Reducerea declanșărilor nedorite (tipul F, G sau G/A) datorită declanșării temporizate și capacității de a rezista la curenți de impuls ridicați de >3 kA 
  • Capacitatea nominală de întrerupere, intensitățile nominale și caracteristicile de declanșare depind de tipul și configurația polilor RCBO

Design standard IEC de calitate

Linia RCBO conformă cu standardul IEC VDE 0664-20 și 21, un standard din regiunea IEC dar și european pentru RCD-urile cu protecție integrată la supracurent (RCBO-uri). Acest lucru se aplică atât circuitelor RCD/MCB independente de tensiunea rețelei, cât și celor dependente de tensiunea rețelei, având curenți nominali de până la 125 A, pentru instalații fixe.
Toate cerințele IEC / EN 61009 sunt îndeplinite 100% de linia RCBO de la Eaton. Toate standardele obligatorii sunt indicate pe dispozitive.

Tipuri de RCD/MCB adecvate pentru toate situațiile neprevăzute

  • Tipul A: Protejează împotriva formelor speciale de curent continuu rezidual pulsatoriu ce nu au fost netezite.
  • Tipul Super A: Fiabilitate ridicată versus declanșare nedorită. Obligatoriu pentru oricare circuit care poate cauza vătămări corporale sau daune materiale în caz de declanșare accidentală.
  • Tipul AC: Acest tip detectează cu acuratețe doar defectele în curent alternativ.
  • Tipul G: Fiabilitate ridicată versus declanșare nedorită. Obligatoriu pentru oricare circuit care poate cauza vătămări corporale sau daune materiale în caz de declanșare accidentală.
  • Tipul F: Sarcină nominală mare cu intensitatea curenților reziduali in curent continuu de până la 10 mA. Protecție sporită în aplicații cu convertizorare de frecvență monofazate prin detectarea unor frecvențe combinate.

Dispozitiv multifuncțional

Standardul de înaltă calitate Eaton garantează o protecție a personalului și a echipamentului prin combinarea funcțiilor unui întreruptor automat de curent rezidual cu cele ale unui întreruptor automat modular multifuncțional. Consumați mai puțin timp și efort pentru cablare dar continuați să vă protejați sistemul împotriva suprasarcinii, scurtcircuitului și curentului rezidual. Folosind linia de RCBO-uri de la Eaton, siguranța și fiabilitatea sistemului dumneavoastră electric va crește.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close