Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate

Dispozitiv gama xPole - combinație între un dispozitiv de curent rezidual și întreruptor automat modular mRB4/6, 3+N poli

mRB4/6 este un dispozitiv de curent rezidual electromecanic independent de tensiunea rețelei, cu protecție la suprasarcină integrată. Dispozitivele mRB4/6 în 3+N poli sunt disponibile ca "tip A" și cu curenți nominali de la 20 la 32 A (mRB4) și 6 până la 16 A (mRB6).  

Un indicator de poziție a contactului roșu-verde și un indicator de declanșare pentru curent de defect alb-albastru atenționează imediat ce se întâmplă: verde indică contactele deschise și roșu indică contactele închise. O declanșare la un curent de defect este semnalizată de afișajul albastru, culoarea albă indică fie că partea de întreruptor automat modular a fost "declanșată", fie a fost oprită. 

Curent nominal
Până la 32 A
Conformitate cu
IEC/EN 61009
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit
4,5 și 6 kA

Caracteristici principale

  • Combinație de înaltă calitate - întreruptor automat modular cu dispozitiv de curent rezidual
  • Declanșare independentă de tensiunea rețelei
  • Indicator poziției contacte roșu-verde
  • Indicator declanșare curent de defect alb - albastru
  • Curenți nominali de până la
    • 16 A (mRB6)
    • 32 A (mRB4)
  • Caracteristici de deconectare
    • B, C, D (mRB6)
    • C, D (mRB4)
  • Capacitate nominală de rupere 
    • 4.5 kA (mRB4)
    • 6 kA (mRB6)
  • Compatibil cu baretă de interconectare
  • Terminal dublu (cap fix/bridă culisabilă) sus și jos
  • Poziționarea baretă de interconectare opțional sus sau jos
  • Spațiu liber în terminal chiar cu bareta de interconectare instalată
  • Ghidaj pentru conectarea în siguranță la terminal
  • Clemă pentru șină DIN în 3 poziții, permite demontarea de la sistemul baretei de interconectare existente
  • O gamă completă de accesorii poate fi montată ulterior
  • Comutator (componentă întreruptor automat modular) în culoarea care desemnează curentul nominal

Protecție împotriva curentului rezidual

Standardul de înaltă calitate Eaton garantează o protecție a personalului și a echipamentului prin combinarea funcțiilor unui întreruptor automat de curent rezidual cu cele ale unui întreruptor automat modular. Aceasta înseamnă că clienții noștri consumă mai puțin timp și efort în procesul de cablare, protejând în același timp sistemul împotriva suprasarcinilor, a scurtcircuitului și a curentului rezidual. Folosind linia de RCBO-uri a companiei Eaton, sistemul dumneavoastră electric va crește în siguranță și în fiabilitate. Prin organizarea circuitelor cu echipamente, iluminat și prize cu mai multe dispozitive de comutare și de protecție, circuitul afectat poate fi deconectat de la distanță în cazul unei defecțiuni.

Tipuri de dispozitiv de curent rezidual și întreruptor automat modular potrivite pentru toate situațiile

Cablarea separată a circuitelor crește siguranța în funcționare a unui sistem electric, deoarece în cazul unui defect de punere la pământ pe un circuit separat, se va putea deschide doar circuitul respectiv când limitele de declanșare sunt depășite. Adesea, un defect de punere la pământ poate duce la o deconectare neintenționată a unui dispozitiv de protecție împotriva curentului rezidual atunci când alte intrări sunt protejate de același întreruptor. Acest tip de declanșare nedorită poate fi împiedicată prin cablarea individuală a sistemului cu mai multe întreruptoare automate.

  • Tipul-A: Protejează împotriva formelor speciale de curent continuu rezidual pulsatoriu care nu au fost netezite

Design standard IEC de calitate

Linia RCBO aderă la standardul IEC EN 61009 - la fel ca și un standard european pentru dispozitivele la curent rezidual cu protecție integrată la supracurent (RCBO-uri). Acest lucru se aplică atât circuitelor cu dispozitive de curent rezidual și întreruptoare automate modulare independente de tensiunea rețelei, cât și celor dependente de tensiunea rețelei, cu curenți nominali de până la 125 A, pentru instalații fixe.

Toate cerințele IEC / EN 61009 sunt 100% îndeplinite de seria RCBO de la Eaton. Toate standardele necesare sunt tipărite pe dispozitive.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close