Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate

Dispozitiv gama xPole - combinație între un dispozitiv de curent rezidual și întreruptor automat modular mRB64 / M4-PT, 3+N poli cu conductor de nul

mRB64/mRBM4 în versiunea PT este un întreruptor automat de curent rezidual independent de tensiunea rețelei acționat electromecanic, cu protecție de supracurent integrată, special concepută pentru utilizarea în sistemele britanice de distribuție Standard cu conductor neutru conectat permanent (l = 950 mm). Aceste dispozitive combinație între un dispozitiv de curent rezidual și un întreruptor automat modular nu sunt disponibile doar în curent alternativ și sensibile la curent pulsatoriu " de tip standard" A, dar și în curent alternativ.

Întreruptoarele automate mRB64-PT/mRBM4-PT sunt disponibile cu curenți nominali de la 6 până la 32 A, în caracteristicile de declanșare B, C sau D. Capacitatea lor de comutare este de 6 kA. Un indicator de poziție a contactelor de culoare roșu-verde și un indicator de declanșare ca urmare a apariției unui defect, alb-albastru atenționează imediat ce se întâmplă.

Curent nominal
Până la 32 A
Caracteristici de deconectare
B, C și D
Capacitate nominală de rupere
6 și 10 kA

Caracteristici principale

  • Combinație de înaltă calitate - întreruptor automat modular cu dispozitiv de curent rezidual
  • Declanșare independentă de tensiunea rețelei
  • Versiune PT specifică aplicațiilor în sistemele de distribuție BS 
  • Conductoare neutre lungi de 950 mm conectate permanent
  • Indicator poziție contacte roșu-verde
  • Indicator declanșare curent de defect alb - albastru
  • O mare varietate de curenți de declanșare cu valoare nominală
  • Curenți nominali de până la 32 A
  • Caracteristici de declanșare B, C, D
  • Capacitate nominală de rupere 
    • 6 kA (mRB64-PT)
    • 10 kA (mRBM4-PT)
  • Compatibil cu bareta de interconectare
  • Terminal dublu (cap fix/bridă culisabilă) sus și jos
  • Poziționare opțională a baretei de interconectare deasupra sau dedesubt
  • Spațiu liber în terminal chiar cu bareta de interconectare instalată
  • Ghidaj pentru conectare în siguranță la terminal
  • Clemă pentru șină DIN în 3 poziții, permite demontarea de la sistemul de baretă de interconectare existentă
  • O gamă completă de accesorii poate fi montată ulterior
  • Manetă de conectare (componentă întreruptor automat modular) în culoarea care desemnează curentul nominal

Combinații de întreruptoare automate de curent rezidual și întreruptoare automate modulare potrivite tuturor situațiilor

Cablarea separată a circuitelor crește siguranța operațională a unui sistem electric.

  • Tipul A: Protejează împotriva formelor speciale de curent continuu rezidual pulsatoriu care nu au fost netezite
  • Tip curent alternativ: Acest tip detectează doar curenții puri reziduali sinusoidali de curent alternativ.

Totul într-un singur dispozitiv

Standardul de înaltă calitate Eaton garantează o protecție a personalului și a echipamentului prin combinarea funcțiilor unui întreruptor automat de curent rezidual cu cele ale unui întreruptor automat modular. Aceasta înseamnă un consum mai mic de timp și efort în procesul de cablare, protejând în același timp sistemul împotriva suprasarcinilor, a scurtcircuitului și a curentului rezidual. Folosind linia de RCBO-uri a companiei Eaton, sistemul dumneavoastră electric va crește în siguranță și în fiabilitate.

Design standard IEC de calitate

Linia RCBO aderă la standardul IEC EN 61009 - la fel ca și un standard european pentru RCD-urile cu protecție integrată la supracurent (RCBO-uri). Acest lucru se aplică atât circuitelor cu dispozitive de curent rezidual și întreruptoare automate modulare independente de tensiunea rețelei, cât și celor dependente de tensiunea rețelei, cu curenți nominali de până la 125 A, pentru instalații fixe.

Toate cerințele IEC / EN 61009 sunt 100% îndeplinite de linia de RCBO-uri de la Eaton. Toate standardele necesare sunt tipărite pe dispozitive.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close