Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Încărcarea vehiculelor electrice

O nouă eră a stațiilor de încărcare EV

Introducem cu bucurie noua gamă de stații de încărcare EV, concepute pentru a revoluționa experiența dumneavoastră de alimentare cu energie a autovehiculelor electrice. Green Motion Duo asigură încărcarea simultană a două vehicule electrice. Stațiile de încărcare de performanță ridicată Green Motion DC 30 și DC 60 oferă o încărcare rapidă, asigurându-se că vehiculul dumneavoastră este mereu gata de plecare. Descoperiți viitorul încărcării vehiculelor electrice.

Participați la tranziția energetică și generați noi surse de venit

Participați la tranziția energetică împreună cu stațiile noastre de încărcare EV Green Motion Proiectate pentru o instalare ușoară și rapidă, timp de funcționare ridicat și experiență a utilizatorului fără probleme, stațiile noastre de încărcare EV Green Motion asigură o încărcare bidirecțională, echilibrare dinamică a sarcinii și monitorizare de la distanță. Cu autentificarea utilizatorului și cititor de carduri încorporat, puteți să vă monetizați cu ușurință infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice.
Green Motion Duo center
GREEN MOTION DUO
Stație dublă de încărcare pentru autovehicule electrice

Putere de ieșire: 2x22 kW

Dimensiuni în  mm (Î x L x A): 
415 x 663 x 168

Încărcare dublă: Da

Terminal de plată încorporat: Da (opțional)

Tensiunea de intrare: 1x230 V sau 3x400 V

Green Motion DC 30 with card reader ON
GREEN MOTION DC 30
Stații de încărcare de 30 kW pentru autovehicule electrice

Putere de ieșire: 30 kW

Dimensiuni în  mm (Î x L x A): 
580 x 700 x 240

Încărcare dublă: Nu

Terminal de plată încorporat: Da (opțional)

Tensiune de intrare: 3x400 V

Green Motion dual gun images
GREEN MOTION DC 60
Stație dublă de încărcare pentru autovehicule electrice

Putere de ieșire: 60 kW sau 2x60 kW

Dimensiuni în  mm (Î x L x A): 
675 x 1800 x 240

Încărcare dublă: Da (opțional)

Terminal de plată încorporat: Da (opțional)

Tensiune de intrare: 3x400 V

Descărcați link-urile
X
Download Close