Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Încărcarea vehiculelor electrice

Green Motion Duo

Eaton Green Motion Duo este o stație de încărcare EV dublă de 2x 22 kW AC concepută pentru a încărca două vehicule electrice deodată. Carcasa solidă perimite atât utilizarea în interior, cât și în exterior, potrivită pentru aplicații comerciale și multi-rezidențiale. Terminalul POS încorporat permite utilizatorilor să plătească în siguranță și convenabil pentru consumul de energie electrică. Proiectat pentru o instalare sigură și rapidă, dispune de protecție integrată MCB și RCCB. Datorită funcției de autodescoperire, punerea în funcţiune a întregii rețele de stații de încărcare EV durează mai puțin de 10 minute.

Eficiență și o soluție concepută pentru viitor

Stația de încărcare dublă furnizează până la 2x22 kW prin sistemul său de două ieșiri. Datorită caracteristicilor bazate pe standardele ISO15118-20 și ISO15118-2, stațiile de încărcare EV Green Motion Duo respectă ultimele cerințe și tendințe în ceea ce privește încărcarea vehiculelor electrice. În primul rând, aplicația V2X asigură sincronicitatea cu rețeaua electrică, creând o infrastructură energetică mai sustenabilă. În al doilea rând, sistemul Plug & Charge facilitează autentificarea și autorizarea pentru o experiență a utilizatorilor îmbunătățită.

Versatilitate

Stația de încărcare Green Motion Duo asigură adaptabilitate și flexibilitate de încărcare a vehiculelor electrice în orice configurație prin alimentarea de energie din trei direcții. Soluţia uşor scalabilă serveşte diverselor nevoi de încărcare ale proprietăţilor multi-familiale, clădirilor de birouri şi altor locații publice/semi-publice. Alegerea ideală pentru flotele de vehicule electrice datorită parteneriatului nostru cu Monta, prin asigurarea accesului la platforma lor dedicată Charging Station Management System (CSMS). Datorită parteneriatului nostru cu Monta, puteți:
- Să gestionați stațiile de încărcare pentru vehicule electrice și locațiile dintr-o singură platformă
- Să permiteți acces la driver, control și prețuri
- Să monetizați infrastructura de încărcare și să configurați reguli financiare și costuri de energie electrică
- Să reduceți costurile cu managementul de la distanță al energiei electrice

Simplitate și siguranță

Cu arhitectura master-nod, stațiile de încărcare EV Green Motion Duo necesită maxim 10 minute pentru punerea în funcțiune a 16 unități. Cu toate acestea, ușurința instalării și implementării nu vine niciodată în detrimentul siguranței. Dimpotrivă, protecția integrată cu MCB și RCCB și dispozitive de protecție la declanșarea șuntului oferă securitate completă, minimizând în același timp componentele complementare și făcând astfel instalarea rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor.

Integrare POS fără efort

Configurarea unui terminal de plată este simplă și nu necesită efort. Eaton recomandă o configurare specifică pentru a permite cea mai bună experiență de încărcare.

Servicii pe întregul ciclu de viață

Ca parte a serviciilor noastre pe durata ciclului de viață, ne sprijinim clienții de la proiectare până la mentenanța instalației lor.
 
Simulatorul „Clădirile ca o rețea electrică” sprijină clienții noștri de la etapa de proiectare, până la mentenanța instalației lor
Green motion duo EV charger services application
Extindeți-vă garanția pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice Green Motion Duo cu unul sau trei ani, inclusiv înlocuiri standard, costuri de transport, linie de asistență telefonică profesională și program de servicii cu rată fixă pentru o bugetare precisă.
Contractele noastre de servicii (SLA) includ verificări regulate și mentenanță preventivă a stațiilor de încărcare EV, asigurând fiabilitatea și continuitatea afacerii, cu timpi de răspuns garantat și acces 24/7 la inginerii noștri globali de service.

Videoclip

Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close