Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Fire detection systems

xDetect - Panou modular adresabil pentru sistemul de alarmă împotriva incendiilor

xDetect este un panou de control adresabil pentru alarme de incendiu, cu maxim 4 bucle, care dispune de o interfață utilizator instantaneu familiară, asemănătoare unei tablete. Ecranul tactil adaptiv își schimbă culoarea în mod automat, în conformitate cu starea sistemului antiincendiu. Panoul protejează datele și activele împotriva hackerilor, asigurând comunicații securizate și a fost proiectat cu niveluri de securitate cibernetică de vârf în industrie, făcându-l pregătit pentru viitor în ceea ce privește conectivitatea BMS și IoT.

Conceptul său de design end-to-end minimizează timpul petrecut la fața locului, simplificând selecția, instalarea, punerea în funcțiune și service-ul, datorită unor caracteristici precum codarea culorilor fără erori și arhitectura modulară. Timpul de instalare și mentenanță, precum și costurile sunt reduse prin designul panoului xDetect. Acest lucru face ca utilizarea unei rețele redundante să nu fie necesară, reducând semnificativ cablarea și costurile asociate. 

xDetect este ușor de extins și adaptat în conformitate cu nevoile în schimbare ale proprietarilor de clădiri, datorită arhitecturii modulare a sistemului. Se poate face upgrade fără efort în conformitate cu standardele și reglementările în schimbare.

Monitorizare de încredere cu ajutorul panoului de control xDetect

Pentru a garanta siguranța la incendiu în clădirile comerciale, instalatorii și proiectanții trebuie să aibă încredere în sistemele lor antiincendiu. Aceștia trebuie să aibă încredere că soluțiile lor nu sunt doar sigure și fiabile, dar și ușor de instalat și de modernizat. Aici intervine Eaton xDetect.

xDetect este un panou de alarmă de incendiu adresabil, cu o interfață familiară, asemănătoare unei tablete. Utilizatorii pot monitoriza dintr-o privire perifericele și zonele unei clădiri, astfel încât defecțiunile să poată fi rezolvate rapid și incendiile să fie reduse la minimum. Panoul este proiectat cu niveluri de securitate cibernetică de top în industrie și este pregătit pentru conectivitate BMS și IoT.

Optați pentru oferte de sisteme modulare

Fiecare sistem alarmă de incendiu este diferit și domeniul de aplicare al proiectului se poate schimba rapid, forțând instalatorii să supradimensioneze sau să facă schimbări drastice târzii. Eaton înțelege aceste provocări – noul său panou xDetect modular, bazat pe carduri, vă oferă agilitatea de a reacționa.

Unitatea de bază xDetect vine cu carduri pre-montate mici (7 sloturi de card) sau mari (12 sloturi de card) conform standardului EN54-2 și sloturi codate pentru o expansiune ușoară. Din stocul minimal, puteți configura soluții personalizate, rentabile – gata să crească odată cu nevoile clienților. xDetect menține managerii de clădiri informați, alertându-i cu privire la orice defecte noi ale sistemului. Designul cardului de buclă minimizează timpul de nefuncționare, permițând înlocuirea rapidă a oricărui card defect, fără a afecta alte funcționalități.. Rezultatul? Mai puține cheltuieli și mai multă liniște.

Citiți mai multe despre beneficiile sistemelor modulare

Carduri "plug in and go"

xdetect-fire-panel-modular-cards-inside.png

Două carduri pre-montate.

  • Gateway card
  • Card buclă seria 800

Schimbarea aspectului designului panoului de incendiu

xDetect este proiectat cu atenție de la zero având o interfață clară, asemănătoare unei tablete, asigurând o experiență ușor de utilizat, esențială în caz de urgență. Designul său restrâns presupune o navigare rapidă și ușoară pentru utilizatori, ceea ce va fi popular atât pentru instalatori, manageri de facilități, cât și pentru pompieri.

  • Familiar și ușor de învățat
  • Structură consistentă cu acces ușor, cu pictograme mari și clare
  • Ghidează utilizatorii rapid și eficient în condiții normale, de avarie și de incendiu
  • Capacități extinse de pachete lingvistice
Obțineți toate detaliile despre interfața viitoarei generații
adaptive-colour-coded-interface-xdetect-fire-panel-square.gif

Protejarea oamenilor, proprietăților și datelor

xDetect este un panou Eaton securizat prin design care simplifică controlul alarmelor de incendiu și al altor periferice în clădirile comerciale, protejând oamenii, proprietatea și datele. În centrul său se află cel mai înalt nivel de securitate cibernetică, permițând comunicații sigure și protejând atât datele, cât și activele de hackeri. Conceput în totalitate pentru viitor și pregătit pentru acces de la distanță, xDetect poate fi integrat în siguranță într-un sistem de administrare a clădirii (BMS) și IoT.

Aflați mai multe despre securitate cibernetică & sisteme antiincendiu

xdetect-cybersecurity-with-building-owner.png

Eaton oferă un sistem de siguranță la incendiu sigur, fiabil și ușor de utilizat pentru Parcevall Hall


Locație:
Skyreholme, Marea Britanie

Provocarea: Înlocuirea panoului de incendiu și a cablajului din Parcevall Hall cu o soluție modernă, fără a perturba liniștea acestui conac istoric

Soluția: Instalarea unui panou xDetect integrat perfect pentru a asigura siguranța oaspeților, ocupanților, vizitatorilor și a clădirii în sine

Rezultate: Sistemul xDetect, care nu este doar ușor de implementat, ci oferă și protecție cibernetică de înalt nivel atât pentru date, cât și pentru active împotriva hackerilor, a adus sistemul de securitate la incendiu al Parcevall Hall în secolul XXI.

xDetect-parcevall-hall-04.jpg

Spuneți adio cablului redundant până la jumătare din costurile dumneavoastră de cablare

xdetect-network-addressable-fire-alarm-system.png
Utilizând o rețea optimizată RS-485, xDetect nu va pierde comunicația în cazul apariției unei erori. Important este că atunci când conectați mai multe panouri de control xDetect împreună, nu este nevoie de linii redundante pentru a menține calea critică a semnalului. Acest lucru înseamnă că atunci când sunt combinate cu curentul maxim de 600mA pe buclă cu xDetect, costurile de cablare sunt aproape înjumătățite în comparație cu opțiunile noastre anterioare..

Reziliență sporită & depanare rapidă la fața locului

rapid-fault-fixing-on-the-xdetect-fire-system.png
Defecțiunile pot apărea în orice moment când site-urile devin active – în special atunci când programele solicitante sunt în continuă evoluție.   Critic, orice defecțiune a cardului de buclă este limitată la un singur circuit de buclă cu xDetect – toate celelalte rămânând complet funcționale. Aceasta este prin proiectare și permite o protecție segmentată împotriva defecțiunilor și a pierderii acoperirii. Timpul de nefuncționare este minimizat complet întrucât fiecare card oferă o indicare clară a stării. Aceasta înseamnă că tehnicienii pot identifica rapid problemele și le pot rectifica cu un efort minim, fiecare cadru permițând schimbarea cardului afectat fără a perturba alte funcționalități ale sistemului.

Instalații complexe simplificate cu xDetectWorks

xDetectWorks este un software puternic de programare PC, creat pentru a simplifica proiectarea sistemului și configurarea cu xDetect. Gratuit pentru inginerii instruiți, software-ul este activat cu o cheie de licență generată de echipa de Suport Tehnic Eaton odată ce instruirea a fost finalizată

  • Conexiune USB
  • Programarea bazată pe matrice & cauză - efect
  • Tipuri de ID
  • Grupuri
xdetectworks-programming-software.png

Comandați și controlați sisteme mari xDetect cu EFGVS

EFGVS este un software de vizualizare grafică dedicat protectiei la incendiu.. Este un instrument de management al supravegherii  de ultimă generație și puternic pentru sistemele  adresabile de incendiu Eaton Fire, permițând ca evenimentele sistemului de incendiu xDetect să fie vizualizate și gestionate pe un PC de către un operator autorizat

  • Supervizare amplă a locației
  • Vizualizați, monitorizați și controlați în 2D și 3D
  • Găsiți informații cheie despre sistem
  • Ușor de utilizat și personalizat
  • Oferă un sistem securizat

Specificații
Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate

Panouri de comandă

Cod  Descriere
EFXD01042 Panou adresabil xDetect CIE pentru maxim 4 bucle și indicator zonal pentru 128 de zone 
EFXD01040 Panou adresabil xDetect CIE pentru maxim 4 bucle
EFXD01022 Panou adresabil xDetect CIE pentru maxim 2 bucle și indicator zonal pentru 128 de zone 
EFXD01020 Panou adresabil xDetect CIE pentru maxim 2 bucle

Carduri & opționale / piese schimb

Cod  Descriere
EFXD05001 Card de buclă xDetect 1L Protocol 800
EFXD05020 Card xDetect pentru sirene conventionale cu doua iesiri
EFXD05030 Card programabil xDetect de intrări/ieșiri
EFXD05040 Card de rețea xDetect
EFXD05051 xDetect CIE Int Sursă de alimentare 150W
EFXD05052 xDetect CIE Int Dual PSE Backplane
EFXD05053 xDetect CIE Int. Single PSE Backplane
EFXD05060 Tablou indicator zonal xDetect –128 zone
EFXD05081 xDetect CIE Backplane Carcasă mare
EFXD05082 xDetect CIE Backplane Carcasă mică

Opțiuni uși panou

Cod  Descriere
EFXD05091 Ușă mică pentru panoul xDetect CIE cu HMI
EFXD05092 Ușă mare pentru panoul xDetect CIE cu HMI
EFXD05093 Ușă mică pentru panoul xDetect CIE cu Indicator zonal 128
EFXD05094 Ușă mare pentru panoul xDetect CIE cu Indicator zonal 128
EFXD05095 Ușă mare pentru panoul xDetect CIE cu Indicator zonal 256

Specificații tehnice

Carcasă Mică / Mare
HMI Ecran tactil color 7"
Indicator zonal Niciunul / 128
Aprobare  EN54-2, EN54-4
Numar maxim de zone 256
Număr de bucle 1-2 / 1-4
Număr max. de dispozitive adresabile pe buclă 200
Număr maxim de dispozitive adresabile per C.I.E 400 / 800
Număr maxim de dispozitive de alarmare per card de buclă până la 131
Număr maxim de dispozitive de alarmare per card de sirenă până la 106
Max. Număr de dispozitive de alarmă incendiu per C.I.E până la 262 / până la 262, până la 524
   
Descărcați link-urile

Materiale video

    Imagini

    Documente

    X
    Download Close