Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Contactoare și demaroare

Releu de monitorizare a contactorului (CMD)

Dispozitivul de monitorizare a contactorului (CMD) din seria Moeller de la Eaton monitorizează sudura contactelor principale ale contactorului. În situația unei defecțiuni, dispozitivul va opri contactorul din amonte pentru a preveni efectele negative. Dispozitivul de monitorizare a contactorului (CMD) elimină astfel necesitatea unui model redundant de contactor și evită costurile inutile. CMD a fost proiectat în vederea aplicațiilor opririlor de urgență.

Aplicații oprire de urgență:
Niveluri de performanță d și e, în conformitate cu EN ISO 13849-1
Aprobări:
Certificat de examinare tip CE, EC, UL, CSA

Caracteristici principale

  • Aprobări: Certificat de examinare tip CE, EC, UL, CSA
  • Modelul circuitelor asociate siguranței respectă nivelurile de performanță d și e, în conformitate cu EN ISO 13489

Nu mai este necesar un model cu mai multe contactoare!

Dispozitivul de monitorizare a contactorului (CMD) elimină necesitatea unui model redundant cu două contactoare. Monitorizează fiabil contactorul pentru lipirea contactelor și asigură astfel rentabilitatea.

Eficiența energetică este un subiect important în prezent

Cu Eaton, sistemele dvs. respectă automat Directiva ErP într-un mod simplu, rapid și economic, în același timp reducând semnificativ costurile dvs. energetice.

Seria Moeller de la Eaton – o moștenire de 100 de ani

Cu o experiență de peste 100 de ani în pornirea, controlul și protejarea motoarelor, seria Moeller de la Eaton vă oferă un portofoliu de produse dovedit care vă va ajuta să utilizați energia în mod fiabil, eficient, sigur și durabil.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close