Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate DC

Separatoare în curent continuu SOL/P-SOL

Separatoarele deschise P-SOL și separatoare în incintă SOL din seria Moeller de la Eaton opresc în siguranță căile de curent continuu între generatorul fotovoltaic și invertorul din sistemele fotovoltaice. Aceste dispozitive speciale sunt extrem de versatile ce pot acoperi curenții de curent continuu de 20 A, 30 A și 63 A la 1.000 V. Deoarece nu este specificată nicio polaritate, acestea pot fi instalate într-o mare varietate de sisteme de distribuție. În plus, separatoarele pot fi de asemenea utilizate ca punct de comutare separat, de exemplu pentru a deconecta în siguranță un invertor defect de la sursa de alimentare. Comutatoarele cu 2 poli sunt, de asemenea, potrivite pentru sistemele fără împământare. Datorită funcționalității rapide și pre-cablate și a carcasei IP65, aceste dispozitive sunt ideale utilizării în aer liber.

Flexibilitate:
Pregătite pentru instalare în sisteme personalizate
Siguranță:
Siguranță la atingere, IP65
Simplitate:
Pentru montarea pe șinele DIN de 7,5 mm sau 15 mm

Caracteristici principale

  • Tensiune nominală de funcționare: 1.000 V
  • Categorie de utilizare: DC-21A
  • Pentru montare pe șine DIN de 7,5 mm sau 15 mm
  • Curenți de operare de 20 A, 30 A și 63 A
  • SOL: Curent nominal: 20 A sau 30 A
  • Sunt disponibile diverse variante de conectori: Conectori de cablu MC4 sau metrici
  • Sunt disponibile versiuni cu 2, 3 sau 4 șiruri (de intrare)
  • Grad de protecție IP69

Separatoare în curent continuu P-SOL

Separatoarele SOL sunt disponibile în variante de conectare pentru două și patru șiruri, precum și pentru cele două tipuri disponibile cele mai frecvent utilizate de conector. Conectorii de cablu MC4 sau metrici, permit integrarea fără probleme în diferitele concepte ale sistemului. Un element de compensare a presiunii previne acumularea condensului și a altor asemenea defecțiuni datorate conturnărilor.

Separatoare în curent continuu P-SOL

Separatoarele deschise P-SOL sunt destinate carcaselor personalizate sau invertoarelor. Mânerele rotative separate și extensia axului permit o instalare flexibilă. Un contact auxiliar poate fi atașat pentru indicarea stării comutatorului. Pentru declanșarea de la distanță sunt disponibile un modul declanşator de deschidere precum și un modul declanșator la sub-tensiune.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close