Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Contactoare și demaroare

Contactoare de siguranță DILMS

Contactoarele de siguranță DILMS din seria Moeller de la Eaton oferă comutare fiabilă în aplicații legate de siguranță, pentru a face utilajele și sistemele dumneavoastră mai sigure. Toate versiunile contactoarelor DILMS (de la 7 A la 150 A) sunt echipate cu un contact auxiliar montat în partea de sus, nedetașabil. Acest lucru împiedică manipularea și acționarea manuală a contactorului. Componentele de siguranță au culoare galbenă pentru a fi vizibile imediat în orice situație.

Potrivite pentru utilizare globală:
CE, UL, CSA, SUVA
Vizibilitate ridicată:
Pot fi recunoscute rapid și ușor
Contacte în oglindă:
Reprezentare fiabilă a stărilor

Caracteristici principale

  • Releul contactorului DILAS are disponibile trei tensiuni diferite ale bobinei
    • 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
    • 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
    • 24 V curent continuu (RDC24)
  • Contactele în oglindă integrate permit monitorizarea fiabilă a stării contactorului
  • Indicator de poziție a comutatorului cu fereastră de vizualizare pentru a preveni manipularea accidentală
  • Potrivit pentru oprire de urgență cu pornire controlată (categoria 4)
  • Elemente de contact auxiliare în opoziție interconectate, în conformitate cu IEC 60947-5-1
  • Contacte în oglindă
  • Evidențat în culoare galbenă (RAL1004)
  • Contact auxiliar nedetașabil, montat pe partea de sus (frontală)

Comutare și protecție sigură

Culoarea galbenă, care atrage privirea, permite identificarea rapidă și ușoară a circuitelor de siguranță. În plus, fereastra de vizualizare (situată deasupra indicatorului de poziție a comutatorului) indică clar starea curentă a utilajului sau sistemului. Acest lucru împiedică acționarea manuală a contactorului.

Fiabilitate în aplicații legate de siguranță

- Monitorizează zonele accesibile periculoase prin perdele luminoase

- Funcționare sigură și control cu două mâini

- Supraveghează apărătorii mobili prin monitorizarea apărătorului fără interblocare/blocare apărător

- Circuite de oprire de urgență

Siguranță în funcționare

Pe parcursul întregului lor ciclu de viață, utilajele prezintă riscuri pentru oameni, pentru alte utilaje și pentru mediu. Din acest motiv, este esențial să se identifice eventualele pericole în faza de proiectare a utilajului și acestea să fie reduse luând măsuri adecvate.

Eficiența energetică - un subiect actual

Cu Eaton, sistemele dumneavoastră sunt în mod automat conforme cu directiva ErP într-un mod simplu, rapid și economic, reducând în același timp semnificativ costurile de energie.

Seriile Moeller de la Eaton - o moștenire de 100 de ani

Cu o experiență de peste 100 de ani în pornirea, controlul și protejarea motoarelor, seriile Moeller de la Eaton oferă un portofoliu de produse dovedit care vă ajută să utilizați energia în mod fiabil, eficient, sigur și durabil.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close