Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Senzori și limitatoare de cursă

Senzori E52

Senzorii E52 de la Eaton oferă o detectare inductivă solidă, robustă, cu rază lungă de detectare inductivă. Acești senzori dispun de ieșiri convenabile cu autoconfigurare care detectează automat o configurație de ieșire NPN sau PNP și configurează automat senzorul pentru o funcționare corectă, fără intervenția utilizatorului. LED-urile luminoase pentru putere și ieșire facilitează configurarea și depanarea.

Domeniu de reglare:
de la 15 mm până la 40 mm
Temperatură ambiantă:
-40° C până la +70° C
indicatoare de stare:
cu LED

Caracteristici principale

  • domeniu de măsurare mare până la 40 mm
  • ideali pentru aplicații cu temperatură ridicată sau scăzută
  • design robust, compus dintr-o structură care absoarbe vibrațiile și impacturile.

Seria E52

Senzori standard cu domenii extinse de detectare de până la 40 mm
Specificații
Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate