Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Relee pentru protecția motorului și de suprasarcină

Sistem de alimentare demaror MSFS

Sistemul de alimentare MSFS din seria Moeller de la Eaton pentru combinații demaroare facilitează distribuția energiei electrice în siguranță în interiorul panoului de comandă de până la 125 A. Mulțumită designului modular, tip plug-in, integrarea MSFS-ului în orice utilaj sau sistem este simplă și intuitivă. Instalarea sistemului de alimentare în interiorul panoului de comandă este rapidă, ușoară și sigură, datorită construcției ergonomice!

Siguranță:
Siguranță la atingere IP20
Flexibilitate:
Modulul de alimentare și adaptorul pot fi poziționate oriunde
Simplitate:
Instalare rapidă

Caracteristici principale

  • Curent nominal In = 125 A
  • Pentru demaroare până la In = 32 A și demaroare directe, demaroare în sens invers, soft startere DS7
  • Siguranță la atingere IP20
  • Două module de bază separate pentru max. 4 (225 mm) și max. 8 (405 mm) demaroare
  • Alimentare prin tehnologie push-lock
  • Certificate IEC și UL

Conectare ușoară = instalare simplă

Tehnologia plug-in permite contactarea directă a componentelor la modulul de bază. Nu mai există cablarea obositoare a componentelor individuale, economisind astfel timp prețios. Utilajele și sistemele dumneavoastră pot fi instalate imediat.

O amprentă mică și extrem de flexibilă

Componentele de conectare pot fi montate oriunde pe întreaga lățime a modulului de bază. Utilajele și sistemele pot fi astfel ușor adaptate cerințelor solicitate, fără eforturi mari.

Siguranță la atingere, IP20

Asigurarea siguranței personalului care lucrează cu echipamente electrice sub tensiune este extrem de importantă. Capacul încorporat protejează părțile vii ale dispozitivului și previne orice contact accidental.

Seriile Moeller de la Eaton - o moștenire de 100 de ani

Cu o experiență de peste 100 de ani în pornirea, controlul și protejarea motoarelor, seriile Moeller de la Eaton oferă un portofoliu de produse dovedit care vă ajută să utilizați energia în mod fiabil, eficient, sigur și durabil.

Sistem de alimentare demaror MSFS

Sistemul de alimentare MSFS pentru combinațiile demaror constituie baza sistemelor de distribuție a energiei, sigure și inovatoare, de până la 125 A

Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close