Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare automate DC

Protecție pentru rețea și sistem NAS

Combinațiile compacte de protecție a sistemelor și rețelelor plug-and-play din seriile Moeller de la Eaton sunt potrivite pentru sisteme de la 30 kVA la 130 kVA și vin într-o carcasă din plastic cu protecție IP65. Ambele game îndeplinesc cerințele din VDE-AR-N 4105: 2018-11. Dispozitivele constau din unul sau două contactoare conectate în serie, care sunt controlate printr-un releu de protecție NA și sunt pre-cablate și montate într-o carcasă. Combinațiile de protecție pentru rețea și sistem sunt destinate instalării între invertor și conexiunea la rețea.

Grad de protecție:
IP65
Cerințe îndeplinite:
VDE-AR-N 4105:2018-11
Timp total de oprire:
<150 ms

Caracteristici principale

  • Contactoarele au un grad de rezistență scăzut și consumă puțină energie
  • Monitorizare sub-tensiune/supratensiune
  • Monitorizare sub frecvență/supra frecvență
  • Monitorizarea calității puterii (valoare medie la 10 minute)
  • Se poate adăuga monitorizare de schimbare a vectorilor
  • Siguranță pentru cazul defectării unei componente
  • Setări implicite în conformitate cu VDE-AR-N 4105:2018-11, valorile pot fi modificate
  • Contor de alarmă, timp total de alarmă
  • Operație de etanșare și protecția codului
  • Contactoare cu 4 poli (3+N faze)
  • Terminale PE
  • Indicator de poziție a comutatorului

Fie că este un singur contactor conectat, fie că sunt doi contactori conectați în serie

NAS-ul este format din unul sau doi contactori (comutator de cuplare) conectați în serie. Dacă se utilizează un singur întreruptor de cuplare, cablul de comandă trebuie deconectat în cazul unei defecțiuni. Nu este necesară utilizarea unui UPS sau stocare anterioară atunci când se utilizează un NAS.

Montare sigură și ușoară

Combinațiile sunt proiectate pentru montajul pe perete, ceea ce asigură o instalare ușoară. Contactoarele DILMP sunt deosebit de eficiente, datorită acționării electromagnetice cu o rezistență de numai 2,1 W.

Întreruptoare automate cu performanțe dovedite, pentru instalații de mari dimensiuni

Eaton oferă întreruptoare cu telecomandă cu 3 și 4 poli. Sunt disponibile atât întreruptoare automate, cât și separatoare (20 până la 1.250 A). În plus, sunt necesare și un declanșator de minimă tensiune, un contactor auxiliar și un releu de protecție NA. Cu o capacitate de întrerupere la scurtcircuit de 50 kA, această combinație poate fi utilizată pentru alimentarea rețelei cu o putere de până la 2 x 1.000 kVA.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Contactați-ne

Telefon +40 21 361 0909