Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Întreruptoare-separatoare și comutatoare cu came

Siguranțe pentru separatoare QSA, LPC și PHM

Siguranțele pentru separatoarele QSA, LPC și PHM oferă siguranță maximă în protecția electrică a echipamentelor și personalului. Siguranțele montate în separatoare protejează echipamentul împotriva supracurenților, iar comutatorul permite deconectarea în siguranță. Sunt disponibile cu tensiuni până la 690 V curent alternativ și până la 800 A.

Standard/Aprobări
IEC 60947-3, EAC, KEMA-KEUR, Lloyd's Register
Accesorii
Arbori, mânere și accesori

Conexiuni compatibile cu siguranțe

Siguranțele pentru separatoare de la Eaton sunt compatibile cu seria Eusson Bussmann NH, standardul britanic și cu conexiunile de siguranțe de joasă tensiune D și D0

Sunt disponibile diverse dimensiuni de cadre

Sunt disponibile cu cadre de dimensiuni 0, 1, 2 și 3
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Contactați-ne

Telefon +40 21 361 0909