Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Automate programabile (PLC) și sisteme I/O

Sistem XI/ON de intrări/ieșiri

Sistemul XI/ON de intrări/ieșiri de la Eaton oferă flexibilitate maximă pentru soluții personalizate cu procesare de la distanță a semnalului. Datorită designului modular, instalarea sistemului este rapidă și ușoară. Sistemul compact XI/ON poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații. Gama completă de produse XI/ON include porți, module bloc sau „felii” care pot fi folosite pentru a asambla numărul exact de canale necesare. Aceasta optimizează procesul de achiziții. În plus, codarea pe culori a modulelor simplifică alocarea intrărilor și ieșirilor în interiorul panoului de control. 

 
Instalare și înlocuire ușoară:
Module „plug-in” - instalare fără instrumente
Poate fi folosit cu orice tip de rețea:
Acoperă o gamă largă de sisteme de comunicații de câmp
Densitate mare de canale:
Până la 16 DI/DO pe 12,5 mm

Caracteristici principale

  • Modularitate ridicată
  • Format compact
  • Accesorii complete
  • Diagnosticare eficientă
  • Manipulare ușoară 
 

Opțiuni complete de comunicație

Porțile de comunicație XI/ON acoperă sistemele de rețea CANopen, Profibus-DP, DeviceNet și Ethernet. Sistemul poate fi astfel conectat la o mare varietate de controlere, indiferent de tipul rețelei de comunicație.

Aplicații versatile

Opțiunile precise de calibrare ale modulelor XI/ON permit utilizatorilor să adapteze sistemul de intrări/ieșiri nevoilor individuale. Această flexibilitate face posibilă utilizarea sistemului într-o gamă largă de aplicații. Datorită conexiunii plug-in, instalarea modulelor este rapidă și ușoară. Aceasta permite, de asemenea, schimbări rapide ale modulului (hot swaps). Cablarea modulului de bază este implementată prin terminale cu șurub sau prin terminale cu arc.

Gamă completă de produse

Gama completă de produse XI/ON include porți, module bloc sau „felii” care pot fi conectate simplu la modulul de bază. Numărul de canale pe modul variază de la 1 la 32. În plus, sunt de asemenea disponibile, o varietate mare de module analogice și digitale.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close