Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Celule de medie tensiune

Power Xpert UX

Sistemul Power Xpert UX IEC de la Eaton, cu celulă de medie tensiune poate fi utilizat în numeroase aplicații de distribuție a tensiunii și de control al motoarelor, la tensiuni nominale de până la 24 kV. Sistemul este disponibil în configurații cu una și două barete de interconectare (duplex). Celula primară debroșabilă Power Xpert UX este creată pentru siguranță, oferind o soluție fiabilă și flexibilă, cu o amprentă ecologică redusă. Designul compact al Power Xpert UX utilizează tehnologiile de bază Eaton de izolație din rășină turnată solidă și tehnologia de top de comutare în vid de la Eaton. 

Tensiune nominală
până la 24 kV
Curent nominal
până la 4000 A
Nivel scurtcircuit nominal
până la 50kA - 3s

Caracteristici principale

Siguranță în exploatare

  • Design complet izolat pentru siguranță și fiabilitate maxime
  • Clasificare arc electric intern AFLR până la 50 kA – 1s
  • Testări terțe conform standardelor IEC
  • Interblocaje mecanice și electrice logice pentru a împiedica acționarea neintenționată
  • Funcționare în spatele ușilor închise

 

Timp de funcționare maxim și întreținere minimă

  • Celulă debroșabilă de până la 24 kV
  • Cea mai mare continuitate în operare LSC2B și clasa de partiție PM
  • Întreținere și exploatare simplificată a echipamentului datorită designului fără SF₆
  • Întrerupătoare automate și contactoare în vid cu întreținere redusă

 

Design flexibil

  • Gamă extinsă de tipuri de panouri, caracteristici și opțiuni disponibile, pentru asigurarea unei amprente ecologice reduse pentru cele mai solicitante aplicații ale dvs. 
  • Contactoare în vid de până la 12 kV pentru sarcini operate frecvent

 

Ecologic

  • Izolație din rășină turnată în aer, combinată cu tehnologia de comutare în vid de top, marca Eaton

Celule debroșabile primare sigure și fiabile, de până la 24 kV

Designul Power Xpert UX se concentrează pe izolarea pol cu pol și izolarea căilor de curent. Aceste zone cu rezistență la apariția unui arc electric reduc substanțial potențialul de defecțiuni interne. În cazul oricărei defecțiuni interne, tehnologia integrată de absorbție a arcului opțională poate stinge un arc electric în interiorul unei celule, fără a răni personalul și fără a aduce stricăciuni echipamentului. În timpul funcționării, conexiunile sunt protejate prin uși închise, pentru izolarea completă a arcului electric, cu o opțiune de operare completă de la distanță a celulei, fără a fi necesară intrarea în camera celulelor.

Aruncați o privire în interiorul celulelor noastre cu izolație în aer

Întrerupătoarele automate în vid varianta W-VACi de la Eaton și contactoarele noastre în vid cu performanță demonstrată varianta W-SLC stau la baza sistemului nostru de celule debroșabile Power Xpert UX. Aflați cum conlucrează tehnologiile noastre de top pentru asigurarea celor mai bune rezultate, făcând să funcționeze ceea ce contează.

Celulă cu izolație în aer, fără SF₆

Power Xpert UX utilizează tehnologia în vid în locul SF₆. Astfel se elimină riscul de scurgeri și se reduc costurile de mentenanță, dar și procedurile costisitoare de casare de la sfârșitul vieții sunt mai simple, deoarece toate materialele sunt reutilizabile sau reciclabile. Eaton susține celulele fără SF₆ pentru protejarea mediului.
Specificații

Date tehnice

Power Xpert UX 24 dimensions
Rețineți că înălțimea (C) este indicată pentru utilizarea unui canal pentru arc cu o înălțime de 560 mm, cu eliminarea unei defecțiuni interne în exteriorul camerei celulelor. Oferim și soluții pentru tavane joase și eliminarea unei defecțiuni interne în interiorul camerei celulelor. Contactați-ne pentru mai multe informații!
Sistem Lățime A (mm) Înălțime B (mm) Înălțime C (mm) Adâncime (mm)

3,6 / 7,2 kV

Contactor Slimline

400 2200 2760 1770
 

3,6 / 7,2 / 12 kV

Contactor cu montaj central

600 2200 2760 1320
 
3,6 / 7,2 / 12 / 17,5 kV
630 A - 25 kA 600 2200 2760 1320
2000 A - 25/31,5 kA 800 2200 2760 1320
2500 A - 25/31,5 kA 800 2200 2760 1320
1250 A - 40/50 kA 800 2200 2760 1500
2000 A - 40/50 kA 800 2200 2760 1500
3150 A (4000 A FC) - 40/50 kA 1000 2200 2760 1500
 
24 kV
1250 A - 20/25/31,5 kA 800 2320 2880 1570
2000 A - 20/25/31,5 kA 1000 2320 2880 1570
2500 A - 20/25/31,5 kA 1000 2320 2880 1570
spacer

Generalități

Tensiune nominală  kV 3,6 7,2 12 17,5 24
Tensiune de rezistență la impuls în cazul descărcărilor electrice kV 40 60 75 95 125
Tensiunea de ținere la frecvență industrială kV 10 20 28 38 50
Frecvență nominală Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Clasificare arc electric intern AFLR kA/s Până la 50/1 Până la 50/1 Până la 50/1 Până la 50/1 Până la 31,5/1
spacer

Sistem baretă de interconectare

Tensiune nominală kV 3,6 7,2 12 17,5 24 
Curent nominal A 630 ... 4000 630 ... 4000 630 ... 4000 630 ... 4000 630 ... 2500
Curent scurtcircuit de scurtă durată admisibil kA / s 25 ... 50/3 25 ... 50/3 25 ... 50/3 25 ... 50/3 20 ...  31,5/3
Curent scurtcircuit de vârf admisibil kA 63 ... 130 63 ... 130 63 ... 130 63 ... 130 50 ... 82
spacer

Întrerupător automat varianta W-VACi

Tensiune nominală kV 3,6 7,2 12 17,5 24
Curent nominal normal A 630 … 4000 (FC) 630 … 4000 (FC) 630 … 4000 (FC) 630 … 4000 (FC) 630 … 2500
Curent nominal de deconectare kA 25 … 50/3 25 … 50/3 25 … 50/3 25 … 50/3 20 … 31.5/3
Curent nominal de anclanșare la scurtcircuit kA 63 … 130 63 … 130 63 … 130 63 … 130 50 … 82
Curent scurtcircuit de scurtă durată admisibil kA/s 25 … 50/3 25 … 50/3 25 … 50/3 25 … 50/3 20 … 31.5/3
spacer

Contactor varianta W-SLC

Tensiune nominală kV 3,6 7,2 12
Curent nominal normal A 400 400 400
Combinație contactor curent nominal/siguranță fuzibilă A max. 200 max. 200 max. 200
Curent nominal de deconectare kA 50* 50* 50*
Curent scurtcircuit de scurtă durată admisibil kA/s 6/1 6/1 6/1
Curent scurtcircuit de vârf admisibil kA 15,6 15,6 15,6
*limitat de siguranța fuzibilă
spacer

Separator de legare la pământ

Tensiune nominală kV 3,6 7,2 12 17,5 24
Curent nominal de anclanșare la scurtcircuit kA 63 … 130  63 … 130  63 … 130  63 … 130  50 ... 82
Curent scurtcircuit de scurtă durată admisibil kA/s 25 …50/3 25 …50/3 25 …50/3 25 …50/3 20 … 31.5/3
spacer

Contactor varianta W-SLN (Slimline)

Tensiune nominală kV 3,6 7,2
Combinație contactor curent nominal/siguranță fuzibilă A max. 400* max. 400*
Curent nominal de deconectare kA 50** 50**
Curent scurtcircuit de scurtă durată admisibil kA/s 6/1 6/1
Curent scurtcircuit de vârf admisibil kA 15,6 15,6
Separator de legare la pământ
Curent nominal de anclanșare la scurtcircuit kA 15,6 15,6
Curent scurtcircuit de scurtă durată admisibil kA/s 6/1 6/1

*siguranță fuzibilă dublă

**limitat de siguranța fuzibilă

spacer

Date despre carcasă

Tensiune nominală 3,6 kV 7,2 kV 12 kV 17,5 kV 24 kV
Grad de protecție IP4X* IP4X* IP4X* IP4X* IP4X*
Pierderea continuității în funcționare LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B
Clasă de separare PM PM PM PM PM
Culoare standard RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035 RAL7035
*IP41, IP42 sau IP44 opțional
spacer

Standarde și reglementări

Power Xpert UX sunt conforme cu cele mai recente reglementări IEC:

  • IEC 62271-1 Specificații generale
  • IEC 62271-100 Întrerupătoare
  • IEC 62271-102 Separatoare și cuțit de legare la pământ
  • IEC 62271-105 pentru combinații celulă-siguranță fuzibilă
  • IEC 62271-106 pentru contactoare și demaroare de motoare
  • IEC 62271-200 pentru celulă și aparataj de control în carcasă metalică
  • IEC 61869-2 Transformatoare de curent
  • IEC 61869-3 Transformatoare de tensiune
  • IEC 60529 Grade de protecție (cod IP)
  • IEC 61850 Rețele de comunicare și sisteme în substații
  • IEC 61243-5 Alimentare - Detectori de tensiune - Partea 5: Sisteme de detectare a tensiunii
spacer

Facilitățile de producție Power Xpert UX respectă următoarele standarde: 

  • ISO 9001 pentru managementul calității
  • ISO 14001 pentru managementul de mediu
  • ISO 50001 pentru managementul energiei
spacer
Descărcați link-urile
X
Download Close