Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Servicii

Servicii de securitate cibernetică

Unitățile industriale integrează și implementează din ce în ce mai mult tehnologii digitale și inteligente în cadrul infrastructurii lor OT. Pe măsură ce acest lucru se întâmplă, sistemele devin mai conectate și expunerea la potențiale vulnerabilități și atacuri cibernetice crește. Eaton vă poate ajuta să dezvoltați o strategie cuprinzătoare de atenuare a riscurilor din cadrul infrastructurii electrice și mediului OT. Echipa noastră de experți certificați este pregătită să vă ajute să consolidați reziliența cibernetică din cadrul operațiunilor dumneavoastră pentru a putea răspunde proactiv la atacurile cibernetice— având astfel întreruperi minime în cadrul operațiunilor dumneavoastră. Cu suportul oferit de noi, vă puteți liniști știind că sistemele și activele dumneavoastră critice sunt protejate.

Conținutul serviciilor Eaton de securitate cibernetică

  • Servicii pentru întreaga durată de viață focusându-se pe oameni, procese și tehnologie
  • Eaton respectă standardele și cele mai bune practici din industrie, ceea ce ne permite să aplicăm în mod universal serviciile noastre de securitate cibernetică la toate tipurile de rețele tehnologice operaționale (ICS, EPMS, SCADA, etc.)
  • 100+ ani de experiență în proiectarea/implementarea soluțiilor OT în mai multe piețe, regiuni și segmente
  • Personalul OT certificat și calificat este dedicat să  evalueze  în siguranță echipamentele de infrastructură și să maximizeze disponibilitatea dispozitivelor și sistemelor OT 
  • Managementul riscului, verificarea și validarea sunt încorporporate în toate procesele noastre
  • Efectuarea testelor de penetrare și scanarea vulnerabilităților în cadrul sistemelor operaționale este domeniul nostru de specializare în EMEA. Metodologia noastră combină abordări pasive și active, expunând și verificând slăbiciunile și vulnerabilitățile pe care atacatorii le pot utiliza să acceseze procesele critice și rețelele de utilități.
  • Evaluările de securitate cibernetică oferă o imagine de ansamblu amănunțită în ce privește starea actuală de securitate cibernetică.  Inspectăm toate aspectele tehnice, inclusiv directivele, procesele, arhitectura de rețea și configurațiile dispozitivelor/rețelei.

Cadru tehnic

  • Serviciile de securitate cibernetică Eaton se bazează pe  Cadrul de securitate cibernetică NIST și este customizat pentru OT/ICS utilizând machete conform NIST SP800-82IEC 62443 și alte standarde și cele mai bune practici din industrie de la SANS și  Centrul pentru siguranța pe internet (CIS) Controale de securitate critică (CSC)
  • Eaton oferă, de asemenea, servicii adaptate la IEC 62351NERC CIP și alte standarde

Știați că…

din rețelele tehnologice operaționale au cel puțin o conexiune directă la rețeaua publică de internet
40
%
din rețelele tehnologice operaționale au cel puțin o conexiune directă la rețeaua publică de internet
este costul mediu al unui atac cibernetic într-o companie
$2 mm
este costul mediu al unui atac cibernetic într-o companie
reprezintă timpul mediu de detectare a unui atac cibernetic
6 luni
reprezintă timpul mediu de detectare a unui atac cibernetic

Managementul ciclului de viață al securității cibernetice de la Eaton

Recunoaștem că tehnicile de securitate cibernetică care sunt eficiente astăzi, s-ar putea ca mâine să nu mai fie eficiente. Prin urmare, administratorii de rețele industriale trebuie să fie mereu atenți la schimbările din rețelele lor OT și să lucreze constant la prevenirea vulnerabilităților operaționale. Cu Eaton, nu e niciodată “o dată și gata”. Serviciile noastre de securitate cibernetică sunt concepute să ofere un management complet pentru a maximiza disponibilitatea unității dumneavoastră.

Aveți încredere în Eaton pentru securizarea tehnologiei dumneavoastră operaționale

Peste 100 ani de dezvoltare a produselor și serviciilor

Proiectarea de produse hardware și software de zeci de ani, împreună cu furnizarea de servicii de instalare și mentenanță asociate, poziționează Eaton ca fiind cel mai capabil furnizor de securitate cibernetică din industrie pentru infrastructura electrică și sistemele din clădiri. Echipa noastră de lideri cu experiență în domeniul securității cibernetice identifică și adresează lacunele din cadrul proceselor și programnelor de instruire a personalului pentru a minimiza suprafața totală de atac.

 

Eaton lucrează neîncetat la protejarea clienților împotriva amenințărilor cibernetice.

 

Oferirea unei experiențe profunde în domeniul securității cibernetice

Clienții se bazează pe Eaton pentru a înțelege, analiza și atenua riscurile de securitate cibernetică. Totul începe cu oameni dedicați. Membrii echipei noastre dețin competențe recunoscute de organizații internaționale de standardizare și chiar depășesc cerințele impuse de acestea, prin programe de formare tehnică riguroase și aprofundate. Puteți fi sigur că managementul, ingineria și personalul dețin cunoștințele și capacitățile de service necesare pentru a face față amenințărilor cibernetice avansate.

Studii tehnice

Specificații

Portofoliul de servicii de securitate cibernetică

CS benefits.png

Sunteți nou în domeniul securității cibernetice?

Serviciul nostru de audit reprezintă primul pas în stabilirea unui program robust de securitate cibernetică. Vom evalua oamenii, procesele și tehnologia astfel încât să aveți o înțelegere clară atât a punctelor dumneavoastră forte, cât și a slăbiciunilor. De acolo, vom lucra împreună, la fiecare pas, pentru a dezvolta un program de securitate cibernetică care se potrivește afacerii și operațiunilor dumneavoastră

 

Știți cum să vă protejați infrastructura și procesele critice?

Cu ajutorul metodologiei noastre de evaluare amănunțită, vă putem ajuta să descoperiți punctele slabe și vulnerabilitățile care vă expun atacatorilor sau persoanelor rău intenționate și vă putem îndruma să construiți o protecție robustă și capacități de detectare. Ne-am specializat în verificarea descoperirilor prin scanare și teste de penetrare prin abordarea noastră dovedită în industrie.

 

Abordarea evaluării complete 

Cybersecurityservices.png

 

Sunteți pregătiți să urmăriți standardele din industrie și cele mai bune practici?

Evaluările complete de la Eaton au ca scop evaluarea practicilor dumneavoastră de securitate cibernetică, adresarea vulnerabilităților și consolidarea operațiunilor. Valorificăm expertiza noastră în domeniul electric pentru colectarea pasivă și în siguranță a datelor din sistemele dumneavoastră operaționale pentru a minimiza orice întrerupere a activității dumneavoastră.

 

Faceți schimbări de infrastructură?

Serviciul nostru de punere în funcțiune a securității cibernetice vă permite să vă asigurați că operațiunile dumneavoastră rămân sigure, securizate și disponibile de fiecare dată când adăugați, eliminați sau faceți schimbări în unitatea dumneavoastră.

 

Stiați că erorile umane și lipsa de conștientizare sunt adesea punctele cele mai slabe ale programelor de securitate cibernetică?

Serviciile Eaton de consultanță și instruire în domeniul securității cibernetice sunt concepute pentru a se asigura că echipele dumneavoastră sunt instruite cu privire la atacurile în continuă evoluție, pentru a fi pregătite să le prevină și să răspundă la astfel de incidente. 

 

În rețeaua dumneavoastră comunică doar dispozitive autorizate?

Un inventar corect este baza oricărui management al activelor sau program de mentenanță. Evaluările complete Eaton vor realiza un inventar al activelor conectate și vor analiza rețeaua dumneavoastră cu privire la dispozitivele neautorizate și trafic. 

Bazele serviciilor noastre

NIST

  • SP 800-53R4, SP 800-82R2
  • SP 800-37 (RMF), FIPS 140-2
  • Cadru privind infrastructura critică
  • NISTIR 7678 Vol 1 Rev 1

IEC

  • IEC 62443
  • IEC 62351
  • IEC 61850

UL

  • Standard pentru securitatea cibernetică pentru produsele conectabile la rețea (2900-1)

NERC

  • NERC CIP

Cele mai bune practici

  • SANS
  • Centru pentru securitatea pe internet
Descărcați link-urile
X
Download Close