Îi ajutăm pe clienți să răspundă cerințelor într-o lume ale cărei nevoi de energie sunt din ce în ce mai mari , prin îmbunătățirea eficienței și a timpului de funcționare, respectarea cerințelor de reglementare și protejarea persoanelor și a echipamentelor. Produsele noastre electrice ajută utilitățile să genereze, să transmită și să distribuie energie. Odată ce această energie este distribuită, îi ajutăm pe oameni să o utilizeze eficient și în siguranță, fie într-o clădire, într-o unitate industrială, centru de date sau în casă. Soluțiile noastre variază de la întreruptoare automate la tablouri de distribuție, de la controlul mașinilor la iluminatul cu LED-uri. Oferim un portofoliu complet de soluții pentru alimentări de rezervă și protecție la supratensiuni, asigurând un timp maxim de funcționare și protecție împotriva supratensiunilor sau întreruperilor. În medii cu pericol de explozie, ajutăm la protejarea persoanelor și a proprietăților cu carcase , sisteme de semnalizare, de notificare și de supraveghere anti-ex. La portofoliul nostru cuprinzător de soluții electrice complete se adaugă paleta noastră largă de servicii de inginerie și asistență.
Clienții noștri acoperă o gamă largă de piețe, inclusiv clădiri rezidențiale, comerciale și instituționale, instalații industriale, utilități, centre de date, petrol și gaze, producători de echipamente miniere și mașini-unelte (OEM).
Principalii factori de creștere:
Produsele noastre hidraulice sporesc puterea, viteza și precizia mașinilor, de la mașini industriale la echipamente mobile cum ar fi excavatoarele și tractoarele. Și sistemele noastre de filtrare elimină resturile și impuritățile în aplicațiile industriale și de proces.
Clienții noștri sunt reprezentați în mai multe segmente, inclusiv agricultura și silvicultura, biotehnologia, echipamentele de construcție, vehiculele comerciale, prelucrarea alimentelor și a băuturilor, industria prelucrătoare, mineritul, petrolul și gazele, generarea de energie și energia regenerabilă.
Ajutăm clienții noștri să realizeze o mai mare flexibilitate în proiectarea mașinilor, maximizând eficiența echipamentelor, reducând perioadele de nefuncționare și oferind mai multă productivitate și eficiență energetică într-o amprentă ecologică mai mică.
Principalii factori de creștere:
Suntem lideri de piață în domeniul hidraulicii, al controlului mișcării, al alimentării în domeniul aerian, al pneumaticelor și al soluțiilor pentru motoare în domeniul aerian. Produsele noastre aerospațiale ajută la controlul sistemelor de navigație și de propulsie aeriană, precum și la gestionarea și distribuția combustibilului.
Soluțiile noastre hidraulice, de alimentare , de control al mișcării și de motoare alimentează sute de platforme de aeronave militare și comerciale. De la roverul de pe Marte "Curiosity”, până la cele mai noi aeronave comerciale și particulare de ultimă oră, ajutăm la asigurarea disponibilității aeronavelor, la îmbunătățirea performanțelor operaționale și la respectarea reglementărilor.
Lucrăm cu clienții noștri pentru a dezvolta soluții sigure, fiabile și eficiente pentru aeronave, cu accent pe costurile reduse ale ciclului de viață, integrarea sistemului, controlul optimizat al sistemului și greutatea redusă.
Principalii factori de creștere:
Producătorii de echipamente originale de vehicule comerciale și de pasageri se uită la noi pentru soluții care îmbunătățesc eficiența vehiculului, fiabilitatea, siguranța și manevrabilitatea. Produsele noastre pentru vehicule includ componente de control al emisiilor, supape de motor, sisteme de supape, turbocompresoare, transmisii, ambreiaje și produse și sisteme de management al cuplului.
Principalii factori de creștere:
Având în vedere că consumatorii și producătorii majori de vehicule încorporează vehicule electrice în ofertele lor de transport, atât Eaton, cât și industria sunt bine poziționate pentru oportunități de creștere puternică în privința platformelor pentru autovehiculele electrice în următorii 10-20 de ani.
eMobility este intersecția perfectă a cunoștințelor noastre în domeniu și a expertizei în tehnologie electrică. Lansat la începutul anului 2018, segmentul eMobility combină elemente ale sectoarelor noastre electrice și vehicule pentru a furniza soluții de tip vehicule electrice pentru autoturisme, autovehicule utilitare și producători de echipamente originale. eMobility se concentrează pe trei domenii principale atât pentru clienții auto, cât și pentru autovehiculele comerciale: electronice de putere inteligente, sisteme de alimentare și distribuție avansată a energiei și protecția circuitelor. Deși eMobility poate fi o afacere nouă pentru Eaton, avem zeci de ani de experiență în gestionarea puterii și dezvoltarea de sisteme hibride pentru vehicule comerciale. Cu competențe în domenii pe care constructorii auto le consideră critice pe piața vehiculelor electrice, suntem într-o poziție unică pentru a rezolva provocări electrice complexe.
În această piață cu creștere rapidă, vedem în prezent oportunități potențiale de venituri în acest domeniu între 2 și 4 miliarde de dolari până în 2030.
Principalii factori de creștere: