Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Traininguri tehnice

Îmbogățiți-vă cunoștințele tehnice

Îmbogățiți-vă cunoștințele tehnice și aflați mai multe despre produsele Eaton, cu manualele, tutorialele și videoclipurile noastre demonstrative.

Cursuri de instruire referitoare la produse

Training easyE4 - modulul 1

În acest modul de training este descrisă funcționarea unui releu de control, evidențiind abordarea „ușoară” a releului easyE4. De asemenea, cursul include informații suplimentare referitoare la poziționarea tehnică și comercială pe piață, o prezentare generală a portofoliului de produse și o serie de exemple de aplicații.

 

 

Training easyE4 - modulul 2

Acest modul de training dedicat easyE4 cuprinde informații tehnice de bază, care detaliază poziționarea tehnică și comercială pe piață, opțiunile hardware oferite de easyE4, oferind informații și despre software-ul de programare easySoft V7 și noile sale funcții utile.

Training easyE4 - modulul 3

Modulul 3 dedicat easyE4 este un curs de instruire tehnică avansat, incluzând portofoliul easyE4, funcționalitățile hardware ale easyE4, precum și informații de programare bazate pe software-ul easySoft V7, inclusiv opțiunile de vizualizare cu XV100 HMI.

Videoclipuri produs

Relee inteligente easyE4
Noile relee inteligente easyE4 de la Eaton reușesc să convingă fiecare utilizator, datorită ușurinței în manevrare, flexibilității crescute și opțiunilor versatile de comunicare.

Demaror electronic EMS de la Eaton
EMS combină un concept extrem de compact cu funcțiile tradiționale ale demaroarelor convenționale.

Design plat: RMQ
Cu gamele de produse RMQ Flat Front și RMQ Flat Rear, Eaton își susține clienții în implementarea unui design de calitate superioară și a unor concepte inovatoare de management al utilizatorilor.

Soluția compactă RMQ de la Eaton - Dispozitive pilot
Sporiți-vă avantajul competitiv, cu utilaje mai compacte și mai fiabile, cu dispozitivele de comandă și semnalizare compacte Moeller™ seria RMQ de la Eaton.

Convertizoare de frecvență PowerXL™ DC1 și DA1
Eaton are tehnologia potrivită de comandă pentru nevoile dumneavoastră! Cu convertizoarele de frecvență DC1 și DA1, vă puteți bucura de funcționarea lor eficientă din punct de vedere energetic în diferite aplicații. 

Demaror cu turație variabilă PowerXL™ DE1
Noul demaror cu turație variabilă PowerXL™ seria DE1 reunește beneficiile unui demaror și ale unui convertizor, luând ce este mai bun din fiecare: manevrabilitatea ușoară a demarorului și turația reglabilă a convertizorului, încorporate în același produs, cu un preț rezonabil.

Coloane de semnalizare SL4 și SL7
Descoperiți coloanele de semnalizare luminoase, cu semnal sonor puternic, rezistente, rapide, eficiente, versatile și inconfundabile de la Eaton.

Combinații demaror motor
Descoperiți combinația demaror Eaton MSC cu PKZM0 de până la 32A.

Întrerupător automat pentru protecția motoarelor PKE
Descoperiți o alternativă interesantă la soluția bimetal pentru curenți de până la 65 A.

Contactor tripolar
Descoperiți noile contactoare DIL M cu o capacitate de până la 170 A. 
spacer

Cursuri de instruire referitoare la produse

Soluții inovatoare de siguranță la incendiu în instalațiile electrice
Aflați mai multe despre soluțiile de siguranță la incendiu pe care le puteți implementa în următorul dumneavoastră proiect. 

Videoclipuri produs

Noile întrerupătoare automate digitale NZM
Urmăriți prezentarea noului întrerupător Eaton făcută de Daniel Jansen la târgul internațional SPS IPC Drives.

Gama digitală NMZ
Descoperiți noua gamă de întrerupătoare automate în carcasă turnată, pregătite pentru viitor.

Tehnologia care redefinește siguranța
Incendiile electrice din proprietățile rezidențiale au multe cauze, dar cu soluțiile Eaton, puteți reduce semnificativ riscul acestora.

Siguranțe fuzibile industriale cu punct roșu
Descoperiți siguranțele fuzibile cu punct roșu seriile Bussmann BS88 de la Eaton, pentru protecția circuitului electric al motorului, cablurilor și aplicațiilor de distribuție energiei electrice.

Siguranță fuzibilă cilindrică
Descoperiți siguranțele fuzibile cilindrice Busman de la Eaton, pentru protecția circuitului electric al panoului de control și al centrelor de control al motoarelor.

Siguranțe fuzibile D și D0
Descoperiți siguranțele fuzibile seriile Bussmann D și D0 de la Eaton pentru protecția circuitului electric de pe instalațiile casnice europene și aplicațiile generale cu cabluri.

Siguranțe fuzibile tip NH
Descoperiți siguranțele fuzibile NH cu punct roșu, seriile Bussmann de la Eaton, pentru protecția circuitului electric al cablurilor și circuitelor de distribuție din aplicațiile industriale și MOEM.

Siguranțe fuzibile BS88
Descoperiți siguranțele fuzibile seriile Bussmann BS88 de la Eaton, pentru protecția circuitului electric al motorului, cablurilor și aplicațiilor de distribuție energiei electrice.

Video aplicații PSX24
Descoperiți aplicațiile care utilizează modulul electronic de protecție PSX24 pentru 24 V c.c.

Modul electronic de protecție PXS24
pentru 24 V c.c.

Descoperiți noile comutatoare care permit un răspuns mai sensibil și garantează oprirea în siguranță a circuitelor datorită elementului semiconductor. 
spacer

Cursuri de instruire referitoare la produse

Iluminat de siguranță
Introducere privind iluminatul de siguranță luminobloc.
CGLine+ - modulul 1
Aflați mai multe despre siguranța oferită de sistemul CGLine+.
CGLine+ - modulul 2
Întreținere: prezentarea generală a unui sistem CGLine+.
CGLine+ - modulul 3
Care este rolul CHLine+ la nivel de magistrală?
CGLine+ - modulul 4
Abordarea corectă pentru instalarea și operarea CGLine+.
Evacuarea adaptivă - modulul 1
De la iluminatul de urgență static la evacuarea adaptivă.
Evacuarea adaptivă - modulul 2
Cum creează Increased Affordance o evacuare mai sigură și mai ușoară?

Videoclipuri produs

Iluminatul de siguranță BeamTech
Descoperiți seria BeamTech de la Eaton, cu surse de lumină simple, duble sau cvadruple de înaltă intensitate ce asigură iluminarea eficientă a căilor de evacuare lungi și înguste.

Evacuare adaptivă
Aflați mai multe despre soluția luminobloc Matrix CGLine+.

Iluminatul de urgență FlexiTech
Descoperiți cum gama de produse pentru iluminatul de siguranță FlexiTech facilitează ofertarea, transmiterea comenzilor, gestionarea și aflați mai multe despre designul său brevetat, cu caracteristici care garantează flexibilitate rapidă, fără complicații pentru orice proiect.
spacer

Cursuri de instruire referitoare la produse

Eaton Smart Dimmer

O alternativă cu adevărat eficientă la variatoarele tradiționale.

Videoclipuri produs

Eaton Go Wireless într-o nouă prezentare
Aflați cum să reduceți materialele și timpul de instalare cu seturile de comutatoare preprogramate Eaton Go Wireless.

Eaton Go Wireless
Descoperiți cum să economisiți timp cu pachetele Go Wireless preprogramate pentru iluminat, varierea iluminării, ventilație, încălzire și comanda jaluzelelor.

EatonSmart Dimmer
Descoperiți o alternativă cu adevărat eficientă la variatoarele tradiționale.

Eaton xComfort Bridge
Descoperiți noul controler pentru instalații inteligente, cu o aplicație ușor de utilizat pentru configurarea wireless și comanda luminilor la nivel de aparat, prin ambianțe sau folosind funcția astro.

Set aplicație Go Wireless Bridge Dim seria xComfort &
Aflați mai multe despre pachetul Go Wireless pentru un control mai inteligent al iluminatului.

Senzor de ușă/fereastră xComfort
Descoperiți noul senzor cu xComfort RF integrat, pentru monitorizarea ușilor și ferestrelor.

Electrovana de radiator RF termostatată xComfort
Aflați despre termostatul de radiator pe baterii compatibil xComfort RF, adecvat pentru controlul automat al caloriferelor care folosesc apa ca agent termic.

Eaton Smart Dimmer
Descoperiți beneficiile noului variator inteligent și despre ușurința de instalare a acestuia. 

Videoclipuri demonstrative

Tutorial video Go Wireless
Aflați cum puteți asocia un comutator cu un actuator.
Tutorial video Go Wireless
Aflați cum să asociați două sau mai multe comutatoare cu  un actuator.
Tutorial video Go Wireless
Aflați cum puteți asocia un comutator cu mai multe actuatoare.
Tutorial video Go Wireless
Aflați cum puteți asocia mai multe comutatoare cu mai multe actuatoare.
Tutorial video Go Wireless
Aflați cum să asociați un comutator dublu cu două actuatoare.
Tutorial video Go Wireless
Aflați cum să dezactivați configurația de pe actuator și comutator.
spacer

Videoclipuri produs

Separatoare de sarcină și siguranțe fuzibile pentru MOEM
Descoperiți separatoarele și soluțiile de protecție fuzibilă a circuitelor pentru aplicații MOEM (producători de mașini și echipamente), de la Eaton.
spacer