Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Centru de date hiperscalabil

În lumea centrelor de date hiperscalabile, există o singură constantă: volumul de date va continua să crească și va trebui să răspundeți cererii în avans. Efectuarea de calcul de înaltă performanță necesită soluții "hiper" inovatoare.

Reduceți provocările hiperscalabile la dimensionare

Datele mari devin din ce în ce mai mari. Și nu aveți timp pentru cicluri lungi de construcție. Abilitatea de a scala rapid și eficient ca cost, rămânând în același timp responsabil și menținând fiabilitatea, se află în centrul succesului dumneavoastră. Combinați cerințele dumneavoastră de înaltă densitate cu soluții flexibile care pot fi implementate rapid pentru a satisface nevoile aplicației dumneavoastră.

Faceți față cererilor de înaltă densitate cu performanțe ridicate

Nu există un partener mai bun pentru medii big data. Expertiza noastră de neegalat și o ofertă de produse inovatoare vă oferă o soluție de înaltă performanță pentru aplicații cu densitate ridicată. Sistemul nostru UPS oferă performanțe de alimentare fără precedent, fiabilitate optimă și scalabilitate pentru a face față creșterii cerințelor de alimentare. Produsele avansate de monitorizare și măsurare a energiei electrice vă oferă un control maxim și o eficiență maximă. 
514412443.jpg

Creșteți eficiența de la bază

514412983.jpg

Știm că cele mai mici îmbunătățiri se pot transforma în eficiență și economii enorme. Amprentele ecologice mici ale echipamentelor mai mici folosesc mai eficient spațiul valoros. Implementarea unui sistem de economisire a energiei pentru scăderea consumului de energie chiar și cu valori mici poate avea un impact major asupra rezultatului dumneavoastră final. Sistemele de monitorizare la distanță pot crește timpul de răspuns și pot reduce defecțiunile. Vă putem ajuta la minimizarea timpilor de întreținere costisitori și la optimizarea timpului de funcționare.

 

Implementați rapid soluții flexibile

Dacă nu vă puteți desfășura destul de repede, nu e suficient de bine. Proiectăm soluții cu un ochi spre viitor pentru a vă asigura că aveți flexibilitatea de a ajunge acolo rapid și eficient din punct de vedere al costurilor. Produsele noastre sunt modulare, astfel încât să puteți construi progresiv în blocuri, evitând să plătiți astăzi ceea ce nu aveți nevoie până mâine.

 

Multe dintre soluțiile noastre sunt pre-proiectate și pre-testate sau pre-fabricate pentru a accelera și simplifica instalările. Putem chiar ajuta la facilitarea procesului, precum și la furnizarea de servicii, astfel încât operațiunea dumneavoastră nu are niciodată timpi de întrerupere din cauza căderii alimentării.

  • Perspective pentru centre de date hiperscalabile

    Optimizați-vă centrul de date hiperscalabil explorând centrul nostru de competențe
    Explorați mai multe

Mai multe tipuri de aplicații și centre de date