Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Centru de date pentru mai mulți utilizatori și colocație

Gestionarea unui centru de date cu mai mulți utilizatori necesită adaptarea diferitelor modele de afaceri. Este complexă și afacerea dumneavoastră depinde de o buna funcționare tip 24/7 . Vă putem ajuta să reduceți complexitatea inerentă cu o arhitectură IT care se schimbă rapid la cerere.

Depășiți-vă competitorii prin fiabilitate și agilitate excepțională

Cu mulți clienți vin și multe cerințe diferite. Îndeplinirea nevoilor lor unice este ceea ce conduce la creștere. Vă putem ajuta să minimizați costurile cu echipamentele, planificarea și instalarea pentru a putea naviga prin domeniul sistemelor IT cu evoluție rapidă. Pentru a reuși, trebuie să ajungeți la piață mai repede cu o arhitectură de centru de date construită scalabil.

Client în lumina reflectoarelor: Centrele de date Zenium

Ajungeți mai rapidă pe piață

Colocation data center
Centrul dumneavoastră de date cu mai mulți utilizatori este dinamic și necesită o bază electrică solidă care să poată susține nevoile sale în prezent și să permită o creștere rapidă și o schimbare rapidă. Cu soluții flexibile și de economisire a spațiului, care sunt la fel de ușor de implementat și gestionat și un portofoliu de produse și servicii care sunt proiectate pentru scalabilitate modulară, vă ajutăm să vizualizați centrul de date ca sistem integrat. Asigurarea interoperabilității care scade costurile, reduce riscul și oferă un mediu mai sigur pe tot parcursul vieții afacerii dumneavoastră. 

Accesați cel mai larg portofoliu disponibil

De la alimentarea de la compania de utilități până la priză, vă ajutăm să măsurați și să gestionați sistemul dumneavoastră de alimentare cu expertiza vastă și portofoliul nostru cuprinzător. Oferta noastră include distribuția energiei electrice, protecția prin alimentare de rezervă, managementul termic, servicii de inginerie la scară largă și suport și sisteme de management al informațiilor. Iar atunci când sunt integrate într-un singur sistem, portofoliul nostru este conceput pentru a asigura procese operaționale fără probleme.
Caucasian technician using computer in server room

Reduceți costul total de proprietate (TCO) cu o proiectare inovatoare

Atunci când gestionarea costurilor este critică, produsele concepute pentru reducerea TCO sunt o necesitate. Soluțiile de înaltă eficiență de protecție prin alimentare de rezervă  și de distribuție a energiei oferă economii maxime prin performanțe de neegalat în ceea ce privește eficiența și compatibilitatea cu locația cum ar fi distorsiunea armonică a curentului de intrare (THD) și factorul de putere ridicat. Designul inovator al UPS urilor noastre fără transformator, reduce consumul de materii prime și reduce costurile de transport și de operare cu o amprentă ecologică mult mai mică. Și sistemele noastre de gestionare a fluxului de aer și de izolare a căldurii optimizează temperatura din centrul dumneavoastră de date și măresc capacitatea individuală a rackului , precum și eficiența răcirii CRAC.
  • Perspective pentru afacerile cu mai mulți utilizatori și colocare

    Aflați mai multe despre cum vă puteți optimiza centrul dumneavoastră de date cu mai mulți utilizatori explorând centrul nostru de competențe.
    Explorați mai multe

Mai multe tipuri de aplicații și centre de date