Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Încălzirea, răcirea și purificarea aerului

Asigurarea de medii perfecte este esențială pentru spațiile de birouri și de producție. Aceasta este o condiție prealabilă pentru productivitate, calitatea produselor și un spațiu de muncă sănătos.

Controlul mediului pentru asigurarea productivității și confortului

În procesele de producție, încălzirea și răcirea pot fi esențiale pentru a asigura calitatea și siguranța produselor, de exemplu pentru depozitarea alimentelor. În clădirile de birouri sau publice, cum ar fi centrele comerciale, mediul nu este numai un factor determinant în asigurarea confortului, ci și un factor esențial pentru sănătate și siguranță.

Sisteme HVAC eficiente din punct de vedere energetic, de la planificare la exploatare

S-a dovedit că opțiunile de ventilare și răcire a aerului cu viteză variabilă asigură un cost total al proprietății (TCO) excelent în diferite proiecte. Aplicațiile pot fi construite cu demaroare directe (DOL), cum ar fi demarorul PKE inteligent, sau cu variatoare de viteză, cum ar fi variatorul PowerXL DG1, care asigură un consum redus de energie, la cel mai înalt nivel din industrie. În fazele de planificare și implementare, sistemul nostru inteligent de cablare SmartWire-DT poate contribui și la reducerea semnificativă a timpului alocat proiectului și a costurilor de instalare.
Air conditioner units (HVAC) on a roof of industrial building with blue sky and clouds in the background.

Activați-o! Economie de energie și furnizarea de informații bazate pe date interne.

Atunci când a fost necesară reînnoirea sistemului de evacuare a aerului dintr-o universitate, soluția cu 2 viteze de la Eaton a consumat mai puțină energie și, de asemenea, a oferit o imagine de ansamblu asupra datelor și a îmbunătățit timpul de funcționare.

Eliminarea fumului atunci când este pusă în pericol siguranța altor persoane

Atunci când este detectat fum și viețile oamenilor sunt puse în pericol, funcționarea fiabilă a sistemului de ventilație prin aspirație devine critică. Modul „incendiu” permite convertizorlui de frecvență PowerXL DG1 să funcționeze chiar și în condiții în care altele s-ar opri. Și, chiar dacă se dovedește a fi o alarmă falsă, convertizorul revine la funcționarea normală, cu o eficiență energetică de neegalat, care reduce amprenta de carbon a clădirii.
eaton-airport-duesseldorf-two-fans

Pompare sau ventilare asigurată atunci când contează

De când compania Schneider Feuerschutz, cu sediul în Germania, a început să utilizeze variatorul PowerXL DG1 în sistemul ei de stingere a incendiilor, nu numai că și-a putut optimiza costurile folosind generatoare mai mici, ci a și redus complexitatea sistemului, per ansamblu.

Produse și servicii & disponibile

Faceți clic pe un produs sau serviciu pentru a afla mai multe sau vizitați Căutare produs pentru o privire în ansamblu asupra tuturor produselor pe care le oferim.
HMI/PLC
HMI/PLC
easyE4
Releu de comandă
Format plat
Butoane
PowerXL
Convertizoare de frecvență
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Întreruptor automat pentru protecția motoarelor
DG1
Acționări electrice de uz general
eaton-digital-rcd
Întreruptor automat digital
eaton-digital-circuit-breaker
Întreruptor automat digital
  • Service și suport

    Contactați echipa sau partenerii noștri de service pentru a obține acces la documentația tehnică, instrumente și materiale de instruire.
    Servicii MOEM