Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Interfață om-mașină și PC-uri industriale

XV300 HMI/PLC

Seria Moeller XV300 de panori tactile de la Eaton se remarcă pentru designul său modern și ușurința în utilizare bazată pe interfața de operare intuitivă a unui smartphone sau a unei tablete. Dispozitivele pot fi utilizate ca panouri de control HMI sau opțional cu funcționalitate PLC integrată. Oferă performanțe ridicate ale sistemului, care împreună cu un procesor grafic puternic, permite proiectarea interfețelor utilizatorului, în conformitate cu cele mai recente standarde. Aceasta permite schimbări rapide ale ecranului și integrarea elementelor multimedia, inclusiv videoclipuri și conținut web. Funcția PLC poate fi programată folosind versiunea CODESYS 2 sau 3. Și crearea interfeței utilizatorului este ușoară, datorită software-ului intuitiv de vizualizare GALILEO. În plus, este posibilă și implementarea vizualizării prin CODESYS.
Performanțe puternice:
Microprocesor ARM Cortex A9 800 MHz
Flexibilitate maximă:
Ecrane de 7, 10.1 și 15.6 inch
Protecție completă:
IP65 (față), IP20 (spate)

Caracteristici principale

  • Microprocesor ARM Cortex A9 800 MHz
  • Aprobări DNV-GL pentru dispozitivele de 7 și 10 inch
  • ecran capacitiv multi-touch
  • poate fi utilizat în mod portret sau peisaj
  • 1 sau 2 interfețe Ethernet
  • Interfețe opționale SmartWire-DT și Profibus-DP
  • Versiuni HMI standard și versiuni cu funcționalitate PLC suplimentară
  • Sistem de operare Linux integrat

XV-303 pentru montaj frontal

Dispozitivele XV-303 cu tehnologie PCT (touch capacitiv proiectat) sunt concepute pentru a fi montate frontal. Datorită funcției multi-touch, acestea pot fi operate intuitiv folosind mai multe degete sau chiar ambele mâini. La fel ca pe orice touchpad modern sau smartphone, operatorii pot folosi două degete pentru a face zoom și scroll. Senzorii de înaltă precizie previn erorile de funcționare sau pornirea accidentală a utilajului și, prin urmare, îmbunătățesc siguranța sistemului. Dispozitivele au un ecran anti-reflexie realizat din sticlă întărită non-reflexivă, care este de asemenea ușor de curățat. Sunt disponibile ecrane de 7, 10,1 și 15,6 inch.

XV-313 pentru montaj în partea din spate

Dispozitivele XV-313 sunt proiectate pentru montaj în partea din spate. Panoul este aliniat la consola de control, rezultând o suprafață plană, fără margini, în conformitate cu cerințele de proiectare actuale. Ca și în cazul XV-303, afișajul capacitiv multi-touch acceptă implementarea interfețelor moderne de utilizator (controlul cu gesturi). Sunt disponibile afișaje de 7 și 10,1 inch.

Securitatea cibernetică este parte integrantă a XV300

Eaton operează un centru independent de dezvoltare, ‘Centru de excelență în Cibernetică’ (CCoE), special conceput pentru a combate amenințările generate de atacurile cibernetice. Toate produsele Eaton sunt calificate în mod regulat pentru o funcționare sigură. Dispozitivele XV-303/-313 cu un sistem de operare Linux se integrează perfect în conceptul de securitate cibernetică Eaton CCoE ‘Securitate în profunzime’.

Software de vizualizare GALILEO

GALILEO este un mediu de inginerie intiuitiv și puternic care necesită puțin timp pentru a fi stăpânit, dar îndeplinește toate cerințele implicate în operarea utilajelor la fața locului în zilele noastre. Este creat special pentru nevoile industriei internaționale de construcții de mașini și sisteme și reflectă cele mai recente dezvoltări în tehnologia de vizualizare. Rețineți că: O licență de rulare pentru GALILEO este integrată în XV-303.

Programare cu XSOFT-CODESYS

Atunci când este utilizat pentru a implementa o combinație eficientă de HMI PLC, funcția de PLC opțională bazată pe CODESYS permite utilizatorilor să dezvolte funcții de programare puternice și complete, în conformitate cu standardul internațional IEC 61131. Rețineți că: O licență de rulare pentru CODESYS este opțională prin intermediul varientelor dispozitivului.

Seriile Moeller de la Eaton - o moștenire de 100 de ani

Cu o experiență de peste 100 de ani în pornirea, controlul și protejarea motoarelor, seriile Moeller de la Eaton vă oferă un portofoliu de produse dovedit care vă ajută să utilizați energia în mod fiabil, eficient, sigur și durabil.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close