Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Automate programabile (PLC) și sisteme I/O

Sistemul I/O XN300

Sistemul modular ultra-compact XN300 de intrări/ieșiri, bazat pe module înguste, cu conexiuni plug-in de înaltă densitate, poate fi combinat cu produsele HMI-PLC de la Eaton pentru a crea soluții de sistem personalizate. Funcțiile orientate către aplicații reduc costurile echipamentelor și permit soluții de sistem adaptate, păstrând amprenta cât mai mică. Datorită designului modern și conceptului de instalare facilă, sistemul este ușor de manipulat și permite pre-asamblarea blocului de intrări/ieșiri, a senzorilor și a elementelor de acționare. Conexiunile plug-in și alocarea clară a semnalelor simplifică punerea în funcțiune și extind funcționalitatea sistemului, permițându-i să îndeplinească cerințele specifice sectorului construcțiilor de utilaje.

 
Concept de economisire a spațiului:
Până la 20 de canale pe o suprafață de 12.5x102 mm
Comunicații interne rapide:
Timpi de răspuns <1 ms
Preasamblare pentru economie de timp:
Configurații cu până la 32 de participanți

Caracteristici principale

  • Sistem compact de intrări/ieșiri
  • Concept modern
  • Conexiuni plug-in
  • Cablare „push-in” fără instrumente
  • Blocuri preasamblate
  • Alocare clară a semnalului
  • Aprobare utilizare maritimă 
 

Instalare ușoară și flexibilă

Modulele XN300 pot fi fixate simplu pe șina DIN - nu sunt necesare instrumente suplimentare. Aceasta simplifică instalarea și permite înlocuirea rapidă a modulelor individuale. Pentru ca sistemul să funcționeze cablurile trebuie pur și simplu introduse în conectorul de tip „push-in”.

Modularitate ridicată, cu o amprentă mică

Posibilitatea de a combina diferite module, după cum este necesar, transformă XN300 în soluția de sistem ideală pentru o gamă largă de aplicații. Portofoliul de produse de bază include, de asemenea, module gateway care acceptă toate componentele sistemului Eaton de intrări/ieșiri. Modulele digitale, care pot fi utilizate atât ca module de intrare/ieșire, cât și ca repetoare, permit abordarea de aplicații multiple. Sunt, de asemenea, disponibile module de intrare/ieșire analogice și multifuncționale, care pot îndeplini funcții mixte, Modulele tehnologice, care pot fi, de exemplu, utilizate pentru cântărire, numărare sau acționarea motoarelor, extind în continuare domeniul de aplicare.

Performanțe de top

Prin intermediul porții CANopen, XN300 poate fi integrat la nivel de fieldbus într-un sistem puternic, care răspunde cerințelor chiar și celor mai solicitante aplicații. Comunicațiile rapide interne în mediul sistemului CANopen permit timpi de răspuns mai mici de 1 ms, care rămân constanți chiar și la numărul maxim de 640 de canale.

XN300-Assist

Aplicația XN300-Assist permite planificarea și punerea în funcțiune a modulelor XN300. Pe lângă funcțiile online, precum citirea și setarea stărilor și parametrilor semnalelor, funcții auxiliare importante, inclusiv verificarea configurației, pot fi efectuate offline.
Specificații
Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close