Cum să proiectați utilaje ușor de utilizat
Implementarea interfețelor de utilizare intuitive în utilajele dumneavoastră
Caracteristicile utilizatorului
Caracteristicile utilajului
Caracteristicile sarcinii la îndemână
Asigurarea unei comunicații bidirecționale eficiente între utilizator și mașină este esențială pentru construirea unei interfațe intuitive pentru utilizator
Comunicația optimă de la om la mașină
Transmisia comenzilor utilizatorului către utilaj, de la pornire și oprire, până la controlul întregii sale operațiuni
Uneori, operarea intuitivă a mașinilor implică trecerea la tehnologia digitală, dar poate însemna și butoane de comandă ușor de identificat pe care utilizatorii le pot localiza și opera instinctiv fără a fi nevoiți să se uite la ele. Iar când operatorii poartă mănuși, aceste butoane nu ar trebui să fie prea apropiate unul de celălalt pentru a evita activarea accidentală.
Dacă optați pentru vizualizări pe ecran, asigurați-vă că vă gândiți cu atenție la intuitivitatea lor. De exemplu, puteți folosi ecrane multi-touch care mimează experiența smartphone-ului, ceea ce înseamnă că pot fi operate cu două degete (pentru a face zoom, a comuta între diverse ecrane, etc.), două mâini sau chiar mănuși.
Comunicația optimă de la mașină la om
Indicii vizuale, auditive și tactile pentru a transmite starea mașinii și a notifica operatorul cu privire la ce acțiuni trebuie întreprinse
Starea mașinii ar trebui să fie vizibilă cu ușurință din toate unghiurile și să ermită recuoaștere rapidă, astfel încât operatorii să știe unde să se ducă și ce să facă, chiar dacă se află altundeva în fabrică.
Acest lucru poate include trimiterea de alerte către un smartphone sau o tabletă pentru a le indica direcția corectă. Și dacă se folosesc butoane luminoase, doar cele care trebuie apăsate în caz de urgență s-ar putea aprinde pentru a accelera răspunsul.
Atunci când utilizați vizualizări, gândiți-vă și la ce date să afișați și cum să faceți experiența cât mai intuitivă și eficientă posibil.
De asemenea, oferim suport ingineresc pentru crearea unor designuri de interfață intuitive. Inginerii de aplicație din echipa noastră de soluții sunt disponibili pentru a vă asista cu designul complet al mașinii dumneavoastră, de la selecția componentelor potrivite până la programarea caracteristicilor avansate.