Soluțiile de alimentare Eaton Access cuprind toate caracteristicile esențiale necesare pentru aplicațiile de rețele de telecomunicații la nivel de acces, inclusiv pentru instalațiile exterioare cu spațiu limitat. Proiectate să fie compacte și puternice, aceste sisteme securizate de 24 V și de 48 V c.c. utilizează redresoare Eaton Access și Energy Saver pentru o eficiență și fiabilitate ridicate ale sistemului și vin cu distribuție integrată și alimentare de rezervă integrată (opțional).