Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

001631
Codul modelului: +W-MCS

Eaton Moeller® series MCS Wall fixing bracket

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Wall fixing bracket
Catalog Number
001631
EAN
4015080016311
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-06
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
Model Code
+W-MCS

General

Accessory/spare part type
Wall mount
Product category
Accessories
Type
Wall fixing bracket

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.