Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

011122
T0-2-113/XZ

Eaton Moeller® series T0 On-Off switch, 20 A, rear mounting, Basic switch, 2 contact unit(s), 3 pole, 1 N/C

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series T0 On-off switch
Catalog Number
011122
EAN
4015080111221
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
48 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.088 kg
Certifications
CE
Model Code
T0-2-113/XZ

Dispozitiv de acționare

Actuator color
Black
Actuator type
Short thumb-grip

Contacte

Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
1
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0

Valoare nominală electrică

Rated operational power at AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Rated operational power at AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
20 A

Features & functions

Number of poles
Three-pole

Informații generale

Degree of protection
NEMA Other
Degree of protection (front side)
IP00
Suitable for
Ground mounting
Intermediate mounting

Grad de protecție la scurtcircuit

Rated conditional short-circuit current (Iq)
6 kA
Rated short-time withstand current (Icw)
0.32 kA

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.