Comutatoarele cu came rotative T și separatoarele P de la Eaton sunt robuste și compacte, cu o performanță ridicată, fiind astfel potrivite pentru aplicațiile industriale, din comerț și în cele de inginerie din construcții. Cele zece tipuri de comutatoare de bază (TM, T0, T3, T 5, T 5B, T6, T8, P1, P3 și P5), sunt disponibile în patru opțiuni diferite de montaj (montaj încastrat, montaj aparent, montaj în partea din spate și montaj în tablou de distribuție). Pot fi selectate și configurate într-o multitudine de secvențe de contact.
Comutatoarele cu came rotative T și separatoarele P de la Eaton sunt complet personalizabile pentru a se potrivi aplicației dumneavoastră.
Comutatoare cu came rotative T și separatoare P utilizate în aplicațiile MOEM
Diverse opțiuni de montaj pentru separatoare P utilizate în fabrică
Comutatoarele cu came rotative T și separatoarele P de la Eaton pot fi echipate cu mânere de diferite lungimi, mânere colorate și diverse accesorii suplimentare.
Separatoare P1-40
Vedeți catalogul nostru de comutatoare cu came rotative T și separatoare P
Căutarea dumneavoastră "" Nu s-a găsit nicio potrivire în documente sau produse.