Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

013447
T0-3-8232/XZ

Eaton Moeller series T0 Control switch, 20 A, Rear mounting, 3 contact unit(s), Contacts: 5, Design: 8232

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series T0 Control switch
Catalog Number
013447
EAN
4015080134473
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
48 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.119 kg
Certifications
CE
Model Code
T0-3-8232/XZ

Dispozitiv de acționare

Actuator type
Toggle
Number of switch positions
5

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - max
40 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Contacte

Control circuit reliability
1 failure per 100,000 switching operations statistically determined, at 24 V DC, 10 mA)
Number of contacts
5

Verificarea proiectării
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
UV resistance only in connection with protective shield.
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
Valoare nominală electrică

Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
20 A

Features & functions

Number of poles
Single-pole

Informații generale

Degree of protection (front side)
IP00
NEMA Other
Mounting method
Rear mounting
Mounting position
As required
Number of contact units
3
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Suitable for
Intermediate mounting
Ground mounting
Front mounting
Switching angle
45 °
Type
Control switch

Grad de protecție la scurtcircuit

Short-circuit protection rating
20 A gG/gL, Fuse, Contacts

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.