Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

024671
ZVV-P3

Eaton Moeller® series ZVV Interlock extension, 25mm, T5b, P3

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series ZVV Accessory Interlock extension
Catalog Number
024671
EAN
4015080246718
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
25 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
ZVV-P3

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product Category
Interlock extensions
Shaft length
25 mm
Type
Interlock elements
Used with
UV-P3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.