Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

027043
ZFSX-P3

Eaton Moeller® series ZFS Label mount, For use with T5, T5B, P3, 88 x 27 mm

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series ZFS Accessory Label mount
Catalog Number
027043
EAN
4015080270430
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
3 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
ZFSX-P3

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Black

Informații generale

Accessory/spare part type
Device labeling system
Connection type
Plug-in
Product Category
Label mounts
Type
Front plates
Used with
T5, T5B, P3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.