Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

045467
+EZ/S-M

Eaton Moeller® series EZ Front element, for TM switch, EZ-, key operation lock mechanism, ronis no.M +EZ/S-M

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series EZ Accessory Front element for TM switch
Catalog Number
045467
EAN
4015080454670
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.027 kg
Compliances
CE
Model Code
+EZ/S-M

Dispozitiv de acționare

Actuator color
Silver
Actuator type
Key
Number of switch positions
0

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Bezel color
Black
Bezel material
Plastic
Fitted with:
Front ring
Functions
Key operation lock mechanism
Locking facility
RONIS-lock (60°)

Informații generale

Accessories
2 keys included with supplied equipment.
Degree of protection
NEMA 12
Degree of protection (front side)
IP65
Type
Locking arrangements

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.