Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

048289
UV-P3

Eaton Moeller® series UV Interlocking section, with N and space unit-connection

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series UV Accessory Interlocking section
Catalog Number
048289
EAN
4015080482895
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
45 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.075 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
UV-P3

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Fitted with:
PE and neutral conductor connection
Interlock function in rear mounting switches

Informații generale

Accessory/spare part type
Mounting set
Mounting position
Back of flush mounting switch
Product Category
Interlock sections
Type
Interlock elements
Used with
T5(B)-…/E, …/Z

Secțiuni de racordare

Stripping length (main cable)
15 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.