Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

050987
VR-T3

Eaton Moeller® series VR Locking cams, for cam switches T

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series VR Accessory Locking cam
Catalog Number
050987
EAN
4015080509875
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.018 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
VR-T3

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
Changing the blocked positions/ranges

Informații generale

Accessory/spare part type
Accessory
Product Category
Locking cam set
Type
Locking arrangements

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.