Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

082157
L-PKZ0-RT(230V)

Eaton Moeller® series L-PKZ0 Indicator light, red, 230V neon lamp

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Accessory Indicator light
Catalog Number
082157
EAN
4015080821571
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
CE
Model Code
L-PKZ0-RT(230V)

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.46 W
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W

Valoare nominală electrică

Rated control supply voltage
110 - 230 V (Us)
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated operational voltage (Ue) - min
110 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
230 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
110 V

Features & functions

Bezel color
Other
Bezel material
Plastic
Color
Red
Fitted with:
Light source
Lens color
Red

Informații generale

Degree of protection
IP65
NEMA Other
Electric connection type
Cable
Opening diameter
16 mm
Product Category
Accessories
Voltage type
AC/DC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.