Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

084480
BS75X15-SI

Eaton Moeller® series Label, HxW=15x75mm

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
084480
EAN
4015080844808
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
15 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE
Model Code
BS75X15-SI

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
Add-on front plates

Informații generale

Accessory/spare part type
Device labeling system
Type
Front plates

Exportați specificațiile produsului