Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

093972
DE-P3

Eaton Moeller® series DE Coupling drive DE-P3

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DE Accessory Coupling drive
Catalog Number
093972
EAN
4015080939726
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
60 mm
Product Width
87 mm
Product Weight
0.075 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
DE-P3

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Fitted with:
Axis extension
Functions
Conversion of switch to rear mounting switch
Coupling drive

Informații generale

Accessories
Axle shaft
Degree of protection
NEMA Other
Type
Assembly kit
Used with
T5-…/E
T5B…/E

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.