Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

100KTH2

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 1200 V, 27 x 57 x 141 mm

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
100KTH2
EAN
5027590026741
UPC
051712703192
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
53 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
347 g
Certifications
CE

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
19.5 W

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.