Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

101672
DILM12-XSPD

Eaton seriile Moeller® DILM Supresor diodă, pentru DILA, M7-15

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® DILM - Supresor diodă
Cod de catalog
101672
EAN
4015081015641
Lungime/adâncime produs
48 mm
Înălțimea produsului
25 mm
Lățimea produsului
9 mm
Greutatea produsului
0.004 kg
Certificare(ări)
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA File No.: 256465
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CE
Codul modelului
DILM12-XSPD

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
60 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Features & functions

Funcții
Diodă

Informații generale

Categorie produs
Accesorii
Utilizat cu
DILM12-XSPD
Tip de tensiune
c.c.

Sistem magnetic

Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max.
0 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min.
0 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max.
0 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min.
0 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - max.
250 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - min.
12 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.