Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune. Tablou de distribuție alb cu montaj pe podea, montare pe suprafață flexibilă, l = 600 mm, Î = 1760 mm, a = 300 mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic - incintă goală
|
| Cod de catalog |
102409
|
| EAN |
4015081022977
|
| Lungime/adâncime produs |
300 mm
|
| Înălțimea produsului |
1760 mm
|
| Lățimea produsului |
600 mm
|
| Greutatea produsului |
29.5 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BP-F-600/17/3-F-W
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
Adâncime placă de montaj ajustabilă |
| Prevăzut cu: |
Ușă
|
| Funcții |
Dispozitiv de bază
|
| Cod RAL |
9016
|
| Potrivit pentru |
Montaj metric
|
| Aplicație |
Interior (loc de instalare)
|
| Culoare |
Trafic alb (RAL 9016)
Alb |
| Tip |
Dispozitiv de bază
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Nu este relevant pentru instalațiile interioare.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Asamblate și securizate conform ultimului prospect de instrucțiuni aplicabil.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
IK08
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
IP30
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
< 0.1 Ω; îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
.Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Ui = 440 V c.a.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
4 kV
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Nu se aplică la carcase din metal
|
| Clasă material |
Tablă de oțel
|
| Tip instalație |
Instalare pe podea posibilă
|
| Material |
Oțel
Tablă de oțel |
| Metodă de montare |
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Detașat |
| Număr de orificii de conector |
0
|
| Număr de capace/uși |
0
|
| Număr de blocări |
0
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere |
| Grad de protecție |
IK08 (rezistență la impact)
IP30 Altele IK08 |
| Disip. căld. amb. 35°C ΔT: 20 °C indep., med., parte sup. carc. (IEC 60890) |
126 W
|
| Disip. căld. amb. 35°C ΔT: 20 °C perete, med., parte sup. carc. (IEC 60890) |
112 W
|
| Disip. căld. amb. 35°C ΔT: 35 °C indep., med., parte sup. carc. (IEC 60890) |
253 W
|
| Disip. căld. amb. 35°C ΔT: 35 °C perete, med., parte sup. carc. (IEC 60890) |
225 W
|
| Dis. căld. amb. 35 °C ΔT: 20 °C indep., ind., parte sup. carc. (IEC 60890) |
148 W
|
| Dis. căld. amb. 35 °C ΔT: 20 °C indep., por., parte sup. carc. (IEC 60890) |
136 W
|
| Dis. căld. amb. 35 °C ΔT: 20 °C perete., ind., parte sup. carc. (IEC 60890) |
126 W
|
| Dis. căld. amb. 35 °C ΔT: 20 °C perete, por., parte sup. carc. (IEC 60890) |
118 W
|
| Disip. căld. amb. 35°C ΔT: 35 °C indep., ind., parte sup. carc. (IEC 60890) |
297 W
|
| Dis. căld. amb. 35 °C ΔT: 35 °C indep., por., parte sup. carc. (IEC 60890) |
273 W
|
| Dis. căld. amb. 35 °C ΔT: 35 °C perete., ind., parte sup. carc. (IEC 60890) |
253 W
|
| Disip. căld. amb. 35°C ΔT: 35 °C perete, por., parte sup. carc. (IEC 60890) |
237 W
|