Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Tablou echipat

xEnergy Basic

xEnergy Basic este o incintă cu montaj pe perete și pe podea pentru distribuția electrică de până la 630 A. Cel mai mic tablou de distribuție din familia noastră xEnergy este cel mai flexibil și variabil sistem din întreaga gamă. Diversitatea diferitelor tipuri și dimensiuni permite utilizarea în aproape toate aplicațiile. Datorită certificării sale ca tablou de distribuție de joasă tensiune destinat utilizării de către nespecialiști conform IEC/EN 61439-1/-2/-3 și IEC/EN 62208, xEnergy Basic este soluția preferată pentru distribuția electrică în clădiri rezidențiale și administrative.
Curent nominal de până la
630A
conform
IEC/EN 61439
Clasă de protecție
I

Caracteristici principale

  • Standarde: IEC/EN 61439-1/-2/-3, IEC 62208
xEnergy Basic- floor standing cabinet

Beneficii:

  • Gamă variată de produse pentru diferite tipuri de aplicații
  • Soluții preasamblate sau pe componente, adaptate nevoilor partenerilor Eaton
  • Cofrete bazate pe o platformă extrem de solidă, adecvată pentru diferite configurații de instalare, care asigură funcționalitate extinsă și o bună performanță chiar și în medii dificile
  • Structura interioară integrată pentru toată gama de produse reduce numărul de componente individuale per ansamblu
  • Calitate superioară a întregii game, conform verificărilor și certificatelor confirmate de terți
 

Asamblare xEnergy Basic

Tablouri pentru distribuție electrică cu montaj pe perete și pe podea de până la 630A

În conformitate cu IEC/EN 61439-1/3 și IEC/EN 62208, tablourile xEnergy Basic pentru distribuție de joasă tensiune pot fi operate de către utilizatori nespecializați.

Sistemul EP pentru instalare modulară

Sistem de montaj standardizat, configurat individual, conform nevoilor clienților. Datorită designului său flexibil și montajului simplu, sistemul EP este eficient atât în faza de planificare cât și de execuție a proiectului. De asemenea, EP oferă siguranță sporită datorită izolației complete la nivelul operatorului.

Sistemul Profi+, un sistem bine conceput

Există o singură platformă care permite două moduri diferite de asamblare a componentelor interioare, fie prin montaj inserabil (MSW), fie prin instalarea fixă direct în tablou. Sistemul oferă o configurare personalizată în funcție de instalație și de cerințele naționale specifice.

Configuratorul, aplicație de proiectare și evaluare

Aplicația de configurare pentru cutiile de distribuție, ușor de utilizat, vă permite să proiectați și să evaluați rapid instalația de distribuție dorită. Puteți crea cu ușurință un desen cu ajutorul unei colecții complete de simboluri, iar aplicația poate genera automat prețurile brute și nete, vederile și listele de materiale.

Eaton oferă o platformă numită xEnergy Basic, care poate deservi atât segmentul integratorilor ca produs complementar din seria noastră xEnergy pentru tablouri secundare de distribuție, cât și ca tablouri de contorizare și distribuție finală binecunoscute pentru segmentul rezidențial.

Eaton, Companie de management al energiei electrice
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate

Prezentarea generală a cofretelor pentru sistemul EP

xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Montare pe suprafață, RAL 9016, decupaje flanșă F3A, 12 variante diferite
  • Mecanism de blocare într-un punct, cu clemă din plastic
xEnergy Basic EP BPM-O

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montare pe suprafață, RAL9016 / RAL7035, decupaje flanșă F3A, 24 de variante diferite
  • Mecanism de blocare în 3 puncte cu manetă rotativă (↑ valoare nominală Icc)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • Montaj pe podea, RAL7035, decupaje flanșe F3A sus/jos, adâncime 250-400mm
  • Mecanism de blocare în 3 puncte cu manetă rotativă (↑ valoare nominală Icc)
xEnergy Basic EP Application Image

 

Principalele date ale celei mai recente actualizări a produsului

  • Dulap cu montaj pe podea BPM-F disponibil în versiunea cu adâncime de 400mm pentru instalare alăturată
  • Configurație adaptată pentru montajul modulelor EP pentru un sistem de bare de 185mm
  • Adaptarea profilului de șine DIN 35x15 mm tip EPTS15 conform cu IEC 60715:2017 Ed.2.0
  • Toate profilurile interne utilizate pe EP, cum ar fi EPTV, EPTH, EPTS, sunt echipate cu perforații pătrate de 9,5 x 9,5mm pentru rutarea cablurilor
  • Cutii suplimentare din gama Ci create special ca spațiu pentru terminale mari ale cablurilor de intrare (soluție pentru salvare spațiu)

 

 

Prezentarea produsului cutii/dulapuri pentru Profi+

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Montare pe suprafață, RAL7035 / RAL9016, opțiuni diferite de intrare cabluri; este posibilă livrarea fără preasamblare (pe componente)
  • Mecanism de închidere într-un punct cu acționare prin clemă din plastic / manetă rotativă

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Montaj frontal, RAL7035 / RAL9016, cutie de perete cu perforații, adâncime 180/240mm, posibilitate de livrare fără preasamblare, destinat utilizării în exterior
  • Mecanism de blocare diferit, în funcție de tipul aplicației

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montare pe suprafață, RAL7035 / RAL9016, decupaje pentru flanșe F3A
  • Mecanism de blocare în 3 puncte cu manetă rotativă (↑ valoare nominală Icc)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Tablou de distribuție pentru exterior, aplicații individuale, RAL 7035, adâncime între 180 și 320mm, utilizare cu soclu standard din poliester tip A-KU
  • Mecanism de blocare în 3 puncte cu manetă rotativă (↑ valoare nominală Icc)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Montaj pe podea, RAL7035 / RAL9016, F3A decupaje flanșe sus/jos, adâncimi tablou între 250 și 400mm
  • Mecanism de blocare în 3 puncte cu manetă rotativă (↑ valoare nominală Icc)



BPM-F (IP55, IK10)

  • Montaj pe podea, RAL7035 / RAL9016, F3A decupaje flanșe sus/jos, adâncimi tablou între 320 și 400mm
  • Mecanism de blocare în 3 puncte cu manetă rotativă (↑ valoare nominală Icc)



 

Îmbunătățirile produsului

  • Configurație customizabilă a ușilor duble pentru toate tablourile IP55 (se poate comanda separat, stânga/dreapta)
  • Este disponibilă creșterea la IP31 pentru BP-O / BP-F
  • Dulap cu montaj pe podea BPM-F disponibil în versiunea cu adâncime de 400mm pentru instalare alăturată
  • Integrarea noii serii Power Defense de întreruptoare automate în carcasă turnată (MCCB)
  • Integrarea NZM-PXR/seturi de montare cu decupaje acces bloc declanșare

 

Accesorii

Accesoriile potrivite pentru fiecare cerință

xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Terminale conexiune BPZ-KC

  • Adecvat pentru conexiunile din aluminiu și din cupru
  • Fixare pe o șină DIN standard, conexiune simplă sau dublă
  • Varianta cu protecție împotriva atingerii cu degetul, grad de protecție IP20
  • 3 culori diferite: gri (fază), capac albastru (neutru), carcasă galben-verde (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Blocuri de distribuție BPZ-KB

  • Soluție flexibilă și cu economie de timp
  • Conform cu standardul IEC 60947-7-1
  • Până la 11 terminale de ieșire per tip
  • Fixare pe șină DIN standard sau placă de montaj
  • Adecvat pentru conexiunile din aluminiu și din cupru
  • Curent nominal de la 80A (63A) până la 1100A (900A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Bare de distribuție

  • Bareta de distribuție de 250A este destinată alimentării unui rând de dispozitive modulare, valoarea nominală max. a curentului pentru fiecare ieșire este de 63A.
  • Fiecare conector se blochează automat, garantând siguranța, eliminarea riscului de contact direct, conform cu IP20.
  • Conexiunile de ieșire pot fi realizate atunci când bareta de distribuție este sub tensiune, dar fără sarcină pe circuitele de ieșire
  • Circuite de plecare ușor de înlocuit sau de adăugat în timpul funcționării
Descărcați link-urile
X
Download Close