Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă metalică, pentru ÎxL=1760x400mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
102419
|
| EAN |
4015081023073
|
| Lungime/adâncime produs |
45 mm
|
| Înălțimea produsului |
1720 mm
|
| Lățimea produsului |
392 mm
|
| Greutatea produsului |
6.2 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPZ-DS-400/17
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Carcasă amplasată pe podea
Echipament suplimentar |
| Caracteristici speciale |
|
| Utilizat cu |
Considerare accesoriu
Tablou de distribuție servicii IVS Accesoriu Carcasă pe podea |
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Uși
|
| Culoare |
Gri
Gri deschis (RAL 7035) |
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip |
Echipament suplimentar pentru tablou de distribuție de servicii cu montaj pe podea IVS
|
| Tip capac/ușă |
Încuietoare cu rotire în trei puncte
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Tablă de oțel
Oțel |
| Metodă de montare |
Fixare încastrată
Tablou de distribuție cu montaj pe podea Montaj pe suprafață |
| Potrivit pentru înălțime |
1760 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
400 mm
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere |
| Tip unitate |
Sistem modular
|
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |