Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102420
BPZ-DS-400/20

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă metalică, pentru ÎxL=2060x400mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
102420
EAN
4015081023080
Lungime/adâncime produs
45 mm
Înălțimea produsului
2020 mm
Lățimea produsului
392 mm
Greutatea produsului
7.3 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DS-400/20

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiunea EMC
Funcții
Carcasă amplasată pe podea
Echipament suplimentar
Caracteristici speciale
  • Ușă fără panou transparent
  • Ușă cu un canat
  • Montaj frontal, montaj rapid, balamale disponibile pe stânga sau pe dreapta
  • Unghi de deschidere a ușii 167°
  • Încuietoare cu rotire în 3 puncte cu blocare cu manetă cu rolă
Utilizat cu
Tablou de distribuție servicii IVS
Considerare accesoriu
Accesoriu
Carcasă pe podea

Programul de livrare

Tip accesoriu/piesă de rezervă
Uși
Culoare
Gri deschis (RAL 7035)
Gri
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar pentru tablou de distribuție de servicii cu montaj pe podea IVS

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Încuietoare cu rotire în trei puncte
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Oțel
Tablă de oțel
Metodă de montare
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Montaj pe suprafață
Fixare încastrată
Potrivit pentru înălțime
2060 mm
Potrivit pentru lățime
400 mm
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere
Tip unitate
Sistem modular
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului