Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102422
Codul modelului: BPZ-DS-600/20

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă metalică, pentru ÎxL=2060x600mm

General specifications

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
102422
EAN
4015081023103
Lungime/adâncime produs
45 mm
Înălțimea produsului
2020 mm
Lățimea produsului
592 mm
Greutatea produsului
10.6 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DS-600/20

Delivery program

Tip
Echipament suplimentar pentru tablou de distribuție de servicii cu montaj pe podea IVS
Model
Opritor de ușă
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Uși
Culoare
Gri deschis (RAL 7035)
Gri

Technical Data - Mechanical

Tip unitate
Sistem modular
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire cu pulbere
Metodă de montare
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Fixare încastrată
Montaj pe suprafață
Material
Tablă de oțel
Oțel
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele
Tip capac/ușă
Încuietoare rotativă în trei puncte
Material carcasă
Tablă de oțel
Potrivit pentru lățime
600 mm

Additional information

Caracteristici
Versiune EMC
Funcții
Carcasă amplasată pe podea
Echipament suplimentar
Caracteristici speciale
  • Poate fi utilizat ca ușă cu deschidere pe stânga pentru versiunile cu uși duble
  • Închis
  • Ușă cu un canat
  • Montaj frontal, montaj rapid, balamale disponibile pe stânga sau pe dreapta
  • Unghi de deschidere a ușii 167°
  • Încuietoare cu rotire în 3 puncte cu blocare cu manetă cu rolă
  • Ușă cu deschidere pe stânga pentru design cu două compartimente și lățimi de carcasă de 1200 mm

Exportați specificațiile produsului