Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102423
BPZ-DS-800/17

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă, metal, pentru ÎxL = 1760 x 800 mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
102423
EAN
4015081023110
Lungime/adâncime produs
45 mm
Înălțimea produsului
1720 mm
Lățimea produsului
792 mm
Greutatea produsului
11.8 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DS-800/17

Informații suplimentare

Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Gri deschis (RAL 7035)
Gri
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Încuietoare cu rotire în trei puncte
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Tablă de oțel
Oțel
Metodă de montare
Montaj pe suprafață
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Fixare încastrată
Potrivit pentru înălțime
1760 mm
Potrivit pentru lățime
800 mm
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului