Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă metalică, pentru ÎxL=1760x600mm, Mâner cu prindere
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
102427
|
| EAN |
4015081023158
|
| Lungime/adâncime produs |
65 mm
|
| Înălțimea produsului |
1720 mm
|
| Lățimea produsului |
592 mm
|
| Greutatea produsului |
10 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPZ-DS-600/17-P
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Culoare |
Gri
Gri deschis (RAL 7035) |
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Tip capac/ușă |
Manetă rotativă
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Material |
Oțel
Tablă de oțel |
| Metodă de montare |
Montaj pe suprafață
Fixare încastrată Tablou de distribuție cu montaj pe podea |
| Potrivit pentru înălțime |
1760 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
600 mm
|
| Finisare suprafață |
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |