Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă de sticlă, pentru ÎxL=2060x600mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
102434
|
| EAN |
4015081023226
|
| Lungime/adâncime produs |
45 mm
|
| Înălțimea produsului |
2020 mm
|
| Lățimea produsului |
592 mm
|
| Greutatea produsului |
6.3 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPZ-DT-600/20
|
| Caracteristici |
Versiune ca ușă vitrată
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|
| Culoare |
Gri
Gri deschis (RAL 7035) |
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Culoare capac/ușă |
Transparent
|
| Tip capac/ușă |
Încuietoare cu rotire în trei puncte
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel/ stică
|
| Material |
Tablă de oțel/ sticlă
Oțel |
| Metodă de montare |
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
|
| Potrivit pentru înălțime |
2060 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
600 mm
|
| Finisare suprafață |
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |