Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă de sticlă, pentru ÎxL=2060x600mm, Mâner cu prindere
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
102440
|
| EAN |
4015081023288
|
| Lungime/adâncime produs |
65 mm
|
| Înălțimea produsului |
2020 mm
|
| Lățimea produsului |
592 mm
|
| Greutatea produsului |
7.3 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPZ-DT-600/20-P
|
| Caracteristici |
Versiune ca ușă vitrată
Versiunea EMC |
| Funcții |
Carcasă amplasată pe podea
Echipament suplimentar |
| Caracteristici speciale |
|
| Utilizat cu |
Accesoriu
Carcasă pe podea Considerare accesoriu Tablou de distribuție servicii IVS |
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Uși
|
| Culoare |
Gri deschis (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip |
Echipament suplimentar pentru tablou de distribuție de servicii cu montaj pe podea IVS
|
| Culoare capac/ușă |
Transparent
|
| Tip capac/ușă |
Manetă rotativă
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel/ stică
|
| Material |
Oțel
Tablă de oțel/ sticlă |
| Metodă de montare |
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
|
| Potrivit pentru înălțime |
2060 mm
|
| Potrivit pentru lățime |
600 mm
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere |
| Tip unitate |
Sistem modular
|
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |