Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102441
BPZ-DT-800/17-P

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă de sticlă, pentru ÎxL=1760x800mm, Mâner cu prindere

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
102441
EAN
4015081023295
Lungime/adâncime produs
65 mm
Înălțimea produsului
1720 mm
Lățimea produsului
792 mm
Greutatea produsului
8.2 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DT-800/17-P

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiune ca ușă vitrată
Funcții
Echipament suplimentar

Programul de livrare

Culoare
Gri deschis (RAL 7035)
Gri
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar

Technical data - mechanical

Culoare capac/ușă
Transparent
Tip capac/ușă
Manetă rotativă
Material carcasă
Tablă de oțel/ stică
Material
Oțel
Tablă de oțel/ sticlă
Metodă de montare
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Potrivit pentru înălțime
1760 mm
Potrivit pentru lățime
800 mm
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului