Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

102445
BPZ-DS-600/17-W

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă metalică, pentru ÎxL=1760x600mm, albă

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
102445
EAN
4015081023332
Lungime/adâncime produs
45 mm
Înălțimea produsului
1720 mm
Lățimea produsului
592 mm
Greutatea produsului
9 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPZ-DS-600/17-W

Informații suplimentare

Caracteristici
Versiunea EMC
Funcții
Carcasă amplasată pe podea
Echipament suplimentar
Caracteristici speciale
  • Poate fi utilizat ca ușă cu deschidere pe stânga pentru versiunile cu uși duble
  • Închis
  • Ușă cu un canat
  • Montaj frontal, montaj rapid, balamale disponibile pe stânga sau pe dreapta
  • Unghi de deschidere a ușii 167°
  • Încuietoare cu rotire în 3 puncte cu blocare cu manetă cu rolă
  • Ușă cu deschidere pe stânga pentru design cu două compartimente și lățimi de carcasă de 1200 mm
Utilizat cu
Accesoriu
Carcasă pe podea
Tablou de distribuție servicii IVS
Considerare accesoriu

Programul de livrare

Tip accesoriu/piesă de rezervă
Uși
Culoare
Alb
Trafic alb (RAL 9016)
Model
Opritor de ușă
Tip
Echipament suplimentar pentru tablou de distribuție de servicii cu montaj pe podea IVS

Technical data - mechanical

Tip capac/ușă
Încuietoare cu rotire în trei puncte
Material carcasă
Tablă de oțel
Material
Oțel
Tablă de oțel
Metodă de montare
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
Fixare încastrată
Montaj pe suprafață
Potrivit pentru înălțime
1760 mm
Potrivit pentru lățime
600 mm
Finisare suprafață
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere
Tip unitate
Sistem modular
Grad de protecție
IP30
NEMA Altele

Exportați specificațiile produsului